Das private Internet der Dinge

Anwendung

Das private Internet der Dinge

Von persönlichen Geräten bis hin zum vernetzten Zuhause und vernetzten Fahrzeugen – erfahren Sie mehr über Sensoren für das Internet der Dinge, die eine Steigerung der persönlichen Effizienz und Verbesserung ermöglichen.

Sensoren – überall

Mit dem Fortschritt der Technologien für das verbraucherbasierte Internet der Dinge stehen den Nutzern heute zahlreiche neue Entwicklungen bei Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung. Persönliche Geräte sind in der Lage, Ihr Auto aus mehreren Metern Entfernung einzuschalten, die Temperatur in Ihrem Zuhause zu senken, während Sie nicht da sind, und Ihr Schlafmuster nachzuverfolgen. Die Kombination aus neuen kabellosen Kommunikationsplattformen, der Miniaturisierung von Sensoren und kostengünstiger Datenübertragung hat das Wachstum des Internets der Dinge in Wohnhäusern, unterwegs und auf unseren persönlichen Geräten beschleunigt. Um diese Vernetzungslösungen zu ermöglichen, müssen Sensortechnologien die Anforderungen erfüllen, die für die Erfassung präziser Daten bei Anwendungen im privaten Internet der Dinge erforderlich sind. Erfahren Sie mehr über die Sensoren von TE Connectivity für das Internet der Dinge.

leer
Smart Watch
Geschirrspüler offen
Schwarzes Auto
Orangefarbene Leiste

Wearables

Bei Wearables (tragbare Technologien) kommt Sensortechnik zum Einsatz, um den Benutzern die gewünschten Daten zu liefern. Digitale Miniatur-Drucksensoren können dafür ausgelegt werden, in Bewegungs- und Verfolgungssystemen die Höhe oder in Taucheruhren die Tiefe zu bestimmen. TE ist in der Lage, Sensoren vor Umgebungsbedingungen wie ätzenden Flüssigkeiten oder batteriebetriebenen Geräten mit niedrigem Stromverbrauch zu schützen.

  1. Video zu Drucksensoren für die Leiterplattenmontage (Englisch)

Erfahren Sie, wie TE Connectivity (TE) Ihnen bei der Auswahl des richtigen Drucksensors für die Leiterplattenmontage helfen kann.

Unser MS5839 ist ein ultrakompakter digitaler Höhenmesser, der für Anwendungen mit Chlor und Kochsalzlösung optimiert ist. Das robuste Design mit Gelfüllung ermöglicht den Betrieb in rauen Umgebungen und bietet präzise und zuverlässige digitale Messungen.

Dieser MEMS-basierte Sensor bietet fortschrittliche Wasserbeständigkeit, Chlorbeständigkeit, Abschirmung, geringen Stromverbrauch und digitale Interkonnektivität in einem ultrakompakten, flachen Gehäuse. Das Leiterplattendesign liefert Sensorgenauigkeit sowohl für Druckmessungen (± 0,5 mbar) als auch für Temperaturmessungen (± 2 ºC). Bringen Sie Ihre Geräte mit dem MS5839 von TE Connectivity auf das nächste Level. 

Orangefarbene Leiste

Komfort, Effizienz und Bequemlichkeit

Im intelligenten und vernetzten Zuhause werden Sensoren für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter Elektro- und Haushaltsgeräte und HLK-Anlagen. Um Energiekosten und Abfall zu verringern, Wasser zu sparen und eine angenehme Umgebung zu schaffen, braucht es Sensoren, die Daten über die ausschlaggebenden Messgrößen liefern. Diese Daten können nun genutzt werden, um eine weitaus präzisere Steuerung zu ermöglichen als durch simples Ein- und Ausschalten von Geräten.

  1. Feuchtigkeits- und Temperatursensor der HTU21 Serie (Englisch)

Lesen Sie, wie der Feuchtigkeits- und Temperatursensor der HTU21 Serie konstante Bedingungen aufrechterhält, um die Effizienz zu erhöhen und Abfälle in Haushaltsgeräten wie Kühlschränken zu verringern.

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor HTU21D liefert kalibrierte, linearisierte Signale im digitalen I²C-Format. Er setzt neue Standards hinsichtlich Größe und Intelligenz und ist in ein für Reflow-Löten geeignetes DFN-Paket (Dual Flat No Leads) mit einer winzigen Größe von 3 x 3 x 0,9 mm eingebettet.

Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor HTU21D kann in verschiedenen Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Luftbefeuchtern verwendet werden, aber auch in medizinischen Geräten und Druckern.  Erfahren Sie mehr über die Sensorleistung, und entdecken Sie die neuesten Sensor-Entwicklungsplatinen, mit denen sie den HTU21D testen können.

Orange

Transportlösungen

Sensortechnologien beeinflussen nicht nur die Sicherheit und den Komfort in Fahrzeugen, sondern auch deren Effizienz. Sensoren werden nicht nur immer kleiner, sondern verfügen zudem über immer mehr Funktionen. Dies kann für Automobil- und Offroad-Anwendungen entscheidend sein, bei denen Gewicht und Fläche eingespart werden müssen, aber auch für neue Anwendungen, die von vornherein wenig Raum bieten. Mehr Daten von Sensoren ermöglichen es Fahrzeugen auch, mehr als nur den Antrieb zu steuern und eine aktive Rolle im Fahrerlebnis zu übernehmen.

  1. Fahrzeuge mit der Cloud verbinden (Englisch)

Durch neue Technologien werden Fahrzeuge immer mehr zu intelligenten Geräten. Autos können in zunehmendem Maße mit anderen Fahrzeugen, Verkehrsinfrastruktur, Smart Homes und praktisch allen anderen Geräten interagieren. Erfahren Sie, wie TE durch Lösungen für schnelle und zuverlässige Datenverbindungen V2X-Interaktionen (Vehicle-To-Everything) möglich macht.

Der digitale Sensor HTD2800 bietet Ausgangssignale für relative Feuchtigkeit, Temperatur und Druck in einem einzigen Gerät. Der TRICAN HTD2800 basiert auf einem robusten und hochwertigen Kombisensor und ist für Automobil- und LKW-Anwendungen ausgelegt, die zuverlässige und genaue Messungen erfordern.

TE Connectivity (TE) engagiert sich für sicherere, umweltfreundlichere und besser vernetzte Fahrzeuge. Um Personen sicher und effizient zu befördern, benötigen Fahrzeuge Daten. Unsere Fahrzeugsensoren können sich verändernde Bedingungen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs erkennen und darauf reagieren.  Sehen Sie sich die verschiedenen Automobilsensoren von TE an.

Orangefarbene Leiste

Optimierung der persönlichen Gesundheit

TE Connectivity entwickelt Produkte, die die Erfassung in persönlichen Gesundheitsgeräten ermöglichen. Unser breites Produktportfolio umfasst die Steckverbinder, Sensoren und 5G-fähigen Lösungen, die benötigt werden, um persönliche Geräte im Gesundheitswesen für die nächste Generation von Innovationen bereit zu machen. Von der Blutdruckmessung bis hin zu Überwachungsgeräten ermöglichen unseren Sensoren und Produktlösungen die Erfassung lokalisierter Daten, um den persönlichen Gesundheitsbereich besser zu bedienen. Erfahren Sie mehr über die Sensorlösungen für die persönliche Gesundheit.

Orangefarbener Teiler
  1. Marktstudie zu Sensoren für das Internet der Dinge

TE hat eine Studie für Ingenieure entwickelt, die sich um das Design für das Internet der Dinge dreht. Wir haben Antworten von 180 Ingenieuren (hauptsächlich leitende Ingenieure) erhalten, die ihr Interesse am Internet der Dinge im Konsumgüter-, Industrie- und Automobil-sektor bekundet haben. In unserer Studie wurden Anwendungen und Design-methoden für das Internet der Dinge untersucht und anschließend allgemeine Herausforderungen ermittelt.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Kontaktieren Sie unser Team, um über Ihre Sensoranwendungen für das Internet der Dinge zu diskutieren.