Spezialnadeln

Branchen und Lösungen

Spezialnadeln

Wir bieten einen kompletten Design- und Fertigungsservice für komplexe Spezialnadelvorrichtungen. Bei uns erhalten Sie Lösungen aus einer Hand – vom Griff bis zur Spitze. Dabei haben wir uns auf anspruchsvolle Nadeldesigns spezialisiert.

TE Connectivity (TE) und Creganna Medical sind Experten für maßgefertigte Komponenten, Teilsätze und die Auftragsentwicklung für Zufuhrgeräte, Kathetersysteme und Spezialnadeln.  Wir bieten eine umfassende Produktpalette und Prozessfähigkeiten für Metalle, Polymere und Rohrleitungen aus Verbundmaterial. In Verbindung mit innovativen Technologien und einzigartiger Expertise in Metallurgie und Polymerwissenschaften haben sich TE und Creganna Medical daher in der Branche einen Namen als wertvolle Lieferpartner gemacht. Wir sind Experten für die Auftragsentwicklung und -fertigung von Spezialnadeln. Aufgrund unserer ausgefeilten Fertigungsprozesse können wir eine nahtlose Fertigungslösung für Spezialnadeln vom Griff bis zur Spitze bieten. 

Technische Fähigkeiten

  • Größenbereich: 7–26 Gauge
  • Wandstärke: normal, dünn, extra dünn
  • Längen: bis zu 2250 mm
  • Kundenspezifische Längen, Größen & Wandstärken sind unsere Spezialität
  • Werkstoffe: medizinischer Edelstahl; moderne Legierungen & ungewöhnliche Metalle; MRT-kompatible Materialien; Polymere; gewebeverstärkt; Verbundstoffe; Nadelschläuche & -draht
  • Individuelle Spezifikationen erhältlich

Prozessfähigkeiten

  • Überschleifen
  • Laserverarbeitung – Schneiden, Schweißen und Beschriftung
  • Gratfreie Schnitte
  • Laserschweißen & Mikroschweißen
  • Mikrobearbeitung
  • Spritzgießen & Umspritzen
  • Beschichtung
  • Gesenkschmieden
  • Löten
  • Formung/Biegung
  • Elektropolieren
  • Elektrochemische Beschriftung
  • Glas-/Sandstrahlen
  • Reinigung
  • Tests
  • 3-D-Rapid Prototyping & SLA
  • Laserbeschriftung – Metalle & Polymere
  • Polymer-Ummantelungen
  • Lumenauskleidung
  • Fusion Technology™ – Nitinol-Edelstahl- Rohrschweißen

Javelin: moderne Legierung für Nadeln

JavelinTM ist eine Hochleistungslegierung für Spezialnadelanwendungen, die bessere Operationsergebnisse ermöglicht. Die Legierung ist für längere Nadeln optimiert, die in anatomischen Strukturen lange und komplexe Wege zurücklegen müssen, bzw. für Nadeln, die für die Probennahme schwieriger Gewebetypen (z. B. mit dichter Masse) verwendet werden. Eigenschaften von Javelin:

 

  • Ausgezeichnete Formbeständigkeit – Verbesserung von bis zu 95 %
  • Hohe Materialhärte – bis zu 35 % härter
  • Hohe Knickfestigkeit – bis zu 35 % höher
  • Herausragende Beständigkeit gegenüber Beschädigung