Creganna Medical proximaler Katheter Montage Kanülenrohr Metallschaft

PTCA-Katheter Technologie

Metallschaft- und Hypotubekomponenten sind grundlegende Technologien für Katheterschäfte und werden in Geräten für minimalinvasive Zugänge und Applikationen verwendet. Verlassen Sie sich auf die Innovationskraft, klinische Leistungsfähigkeit und Produktqualität.

>80 %

Mehr als 80 % der weltweiten koronaren Stents und PTCA-Katheter basieren auf Hypotube-Technologien von Creganna Medical, Teil von
TE Connectivity.

Unser Fokus? Medizingeräteherstellern wie Ihnen zu helfen, das Behandlungsergebnis für Patienten zu verbessern, die sich einer vaskulären Intervention unterziehen. Bei Creganna Medical, Teil von TE Connectivity, arbeiten wir in unseren auf Metallschäfte und Hypotubes spezialisierten Einrichtungen rund um die Uhr an Lösungen für mehr als 80 % der weltweiten koronaren Stents und PTCA-Katheter. Dank unserer Expertise in den Bereichen Hypotubedesign und distale Transition sowie unserer Erfahrung in der Materialwissenschaft und fortgeschrittenen Laserverarbeitung können wir Sie bei allen wichtigen Entwicklungsentscheidungen unterstützen.

150 

150 Millionen Patienten weltweit wurden mit Kathetern behandelt, die unsere Metallschaft- und Hypotube-Technologien enthalten.

200+

Wir stellen Metallschaft- und Hypotube-Technologien für mehr als 200 Kunden in 40 Ländern bereit.

DES

Jede neue Generation von medikamentenfreisetzenden Stents (DES Drug-Eluting Stent) auf dem Markt wird von Metallschaft-Technologien von Creganna Medical, Teil von
TE Connectivity, unterstützt.

Was ist ein Hypotube?

Und wann wird es verwendet?

Ein Hypotube ist ein langer Metallschlauch mit mikrotechnischen Eigenschaften über seine gesamte Länge. Es stellt eine entscheidende Komponente minimalinvasiver Katheter dar und wird gemeinsam mit Ballons und Stents verwendet, um verstopfte Arterien zu öffnen. Der Ballonteil des Katheters ist an der distalen Spitze des Hypotubes befestigt. Das Hypotube tritt in den Körper ein und drückt den Ballon in einer langen, kurvenreichen und komplizierten vaskulären Bahn in Richtung der verstopften Arterien. Daher darf das Hypotube nicht knicken, und zwar ohne seine Fähigkeit einzubüßen, durch die Anatomie zu gleiten (also seine Schiebbarkeit, Führbarkeit und Drehkraft).

Wo finden Sie unsere Hypotube-Technologie?

Ermöglicht minimalinvasiven Geräten den Zugang und die Applikation
  • Ballon- und selbst-expandierende Stent-Applikationssysteme – PTCA und PTA
  • Spezialkatheter – CTO, Atherektomie, Thrombektomie
  • Embolieschutz- und Filtergeräte
  • Intravaskuläre Bildgebungsgeräte
  • Neurovaskuläre Spulenapplikation – Schaftdurchmesser <1 Französisch
  • Fortgeschrittene endoskopische Steuerungsgeräte
Creganna Medical Kanülenrohr

Herausragendes Hypotube-Schaftdesign

... beginnt mit dem Verstehen der Leistungsanforderungen an unsere Produktanwendungen.

Entscheidende Designüberlegungen

Metallschäfte und Hypotubes
  • Übergang: Kundenspezifische Übergänge optimieren die Produktleistung durch die Verwendung von Prozesstechnologien und Features wie Laserstrahlschneiden, Skive Feature oder Kernader-Schweißnaht.
  • Führbarkeit: Eine Vielzahl von Beschichtungstechniken, darunter PTFE-Beschichtungen und eigenständige Polymer-Außenmantel, maximiert die Führbarkeit.
  • Schiebbarkeit und Drehkraft: Die Optimierung dieser wichtigen Leistungsmerkmale stellt das konsequente und zuverlässige Auffinden der Behandlungsstelle sicher. Wir stehen beim Design beratend zur Seite, um diese Leistungsmerkmale zu optimieren.
  • Knickleistung: Wichtig für die gesamte Fähigkeit des Hypotube-Schaftes, sich in der Anatomie zu bewegen. Wir bieten sowohl Design-Beratung als auch Creganna Medical PoleVault Hypotube-Produkte zur Optimierung der Knickleistung an.
  • Kompressionswiderstand: Für Hypotube-Schäfte, die bei ihrem Einsatz längsgerichteter Kompression widerstehen müssen, um eine exakte Platzierung des Geräts sicherzustellen. Wir helfen bei der Auswahl des optimalen Schaftdesigns. Anforderungen sollten vor der Prototypentwicklung als spezifische Bedingungen definiert werden, z. B. muss ein 1.000-mm-Schaft dort, wo ein Druck von 4 lb ausgeübt wird, eine geringere Kompression als 1 % aufweisen.
  • Flexibilität: Viele Hypotube-Schäfte müssen durch eine komplexe Anatomie oder kurvenreiche Wege gelenkt werden. Flexibilitätsanforderungen können anhand des zu erreichenden Biegeradius angegeben werden. Der Schaft muss z. B. dazu in der Lage sein, um einen 30 mm Durchmesser gebogen zu werden. Wir bieten eine Reihe an Lösungen, Technologien und fachkundigen Leitungen an, um optimale Schaftflexibilität und Vorspannungsflexibilität zu erreichen.

Hypotube Designherausforderung:  Das Design eines optimalen Hypotube-Schaftes für Ihre Produktauslieferung erfordert ein ausgewogenes Verhältnis aller oben genannten Leistungsmerkmale. Das Erreichen der besten Leistung einer Eigenschaft kann sich oft direkt auf andere Eigenschaften auswirken. Wir sind hier, um mit Ihnen unsere Erfahrung und Fachwissen zu teilen und Sie bei diesen kritischen Design-Entscheidungen zu unterstützen.

Creganna Medical Röhrensammlung

Die Entwicklung eines optimalen Hypotubes erfordert eine Reihe von technischen Lösungen.

  1. Distalschaft-Technologien: Der Übergang oder das Ende des distalen Ende des Metallschaftes ist von entscheidender Bedeutung für das gesamte Metallschaftdesign, da es eine zentrale Bedeutung für die gesamte klinische Leistung hat. Technologische Eigenschaften von distalen Übergangszonen erstrecken sich von einfachen gratfreien Schnitten bis zu komplexeren Spiral-, Skive-, Slot-, Crimp-, Taper- oder Flare-Designs. Zusätzliche Funktionen können der distalen Übergangszone hinzugefügt werden, wie z.B Kernadern, Spulen oder kundenspezifische  mikromechanische Komponenten, um zusätzliche Flexibilität zu erreichen oder den Übergang zum distalen Bereich zu erleichtern.
  2. Zwischenliegendes Schaftdesign: In Zusammenarbeit mit Ihnen können wir das optimale zwischenliegende Schaftdesign für Ihr Applikationsgerät entwickeln. Wir unterstützen Sie bei wichtigen Design-Entscheidungen in Bezug auf Materialauswahl, Eigenschaften und Designalternativen. Fortschrittliche Laserverarbeitungstechniken können einen Metallschaft entscheidend verändern, um die Flexibilität und das Drehverhalten zu erhöhen. Passende femorale, radiale oder brachiale Marker können auch hinzugefügt werden. Wir bieten auch eine Reihe von Beschichtungslösungen für den zwischenliegenden Schaft von einfachen PTFE/FEP-Beschichtungen bis hin zu polymeren Ummantelungen, die die Festigkeit eines Metallschafts mit der Flexibilität einer polymeren Beschichtung kombinieren. Unsere Auswahl an Beschichtungslösungen wird die Schmierwirkung des Katheterschafts und die allgemeine Führbarkeit des Geräts beeinflussen.
  3. Proximales Schaftdesign: Designentscheidungen für den proximalen Schaft wirken sich auf die allgemeine Nutzbarkeit des Applikationsgeräts oder des Katheters aus. Die in der Regel verwendete und einfachste Lösung umfasst Luers oder Hubs, die den Zugang zu Katheter-Lumen für die Injektion von Flüssigkeiten oder Medikamenten oder die Einführung von Führungsdrähten oder Mänteln ermöglichen. Diese Komponenten können mit einem geeigneten Zugentlastungsmechanismus kombiniert und umgespritzt werden, um einen fertigen Teilsatz von Metallkatheterschäften herzustellen. Weiter fortgeschrittene proximale Designs umfassen komplexe Griff- und Anwendungsmechanismen, die mechanische, elektronische und diagnostische Mechanismen umfassen, die wir alle für Sie designen und entwickeln können.
MATERIALIEN SPEZIFIKATIONEN OBERFLÄCHENLÖSUNGEN

Medizinischer Edelstahl – 304, 304L, 177

 

PoleVault – herausragende Knickfestigkeit

 

Javelin – bessere Schiebbarkeit

 

OD von 0,008"

 

ID von 0,005"

 

Kundenspezifisch;

- UTS

- Gewinnfestigkeit

- Verlängerung

Polymer-Ummantelung, Standardmäßig ultradünne Pebax, Nylon, Polyimide, FEB, Polyethylen

 

PTFE-Beschichtung

 

Markerbänder;

– Laser

– Gedruckt

– Chemisch ätzende Oberfläche, aufgeraut für Verbindungszonen

– PTFE-ID-Einlage

ÜBERGANGSLÖSUNGEN

KOMPONENTEN LEISTUNG

Gratfrei

Schleifrad

Drahtschweißung

Bördel

Schlitz und Crimp

Boden

Mikrogeschweißte Komponenten 

 

Einfügen der geformten thermoplastischen Komponenten 

Laserprofilierte Schnittgeometrie  für;

- Flexibilität

‑ Drehkraft

- Kompression

 

Mikroskop

Kompetenzen in der Labormaterial-wissenschaft

Unser hochmodernes Materiallabor ist mit fortgeschrittener Bearbeitungsausrüstung ausgestattet und verfügt über ein Team von erfahrenen Metallurgen, Polymer- und Materialforschern. Beispiele der Forschungsaktivitäten umfassen Investigation, Entwicklung und Verbesserung der feinskalierten Mikrostruktur von technologisch wichtigen Materialien. Durch diese Arbeit entwickelt das Team innovative Materialien für Applikationslösungen.

Materialwissenschaftliche Dienstleistungen

Zusätzlich bieten das Laborpersonal Materialberatung für interne Ingenieure und unsere Kunden an. Eine Reihe von materialwissenschaftlichen Dienstleistungen kann angeboten werden, einschließlich:

  • Benutzerdefinierte Materiallösung
  • Aufbau- oder Fehlerinvestigation
  • Zugfestigkeits- und Kompressionsprüfungen
  • Knickfestigkeitsprüfung
  • Biegungsprüfung
  • Knickprüfung
  • Mikrohärteprüfung
  • Führbarkeits- und dreidimensionale Schiebbarkeitsprüfung

 

Spiralschnittkanülenrohr
Links: Schnitt und gereinigte Schnittfuge // Rechts: Spiralschnittkanülenrohr

Technische Ressourcen umfassen Metallographische Anlagen, Lichtmikroskope, Rasterelektronenmikroskop-Suite, eine Reihe von mechanischen Prüfungsinstrumenten und fortgeschrittene Wärmebehandlungsmöglichkeiten.

Proximale Schäfte
Pro X, PoleVault und MICROFLEX.

Innovative Plattformtechnologien

für unser Metallschaft- und Hypotubedesign

Pro X – der ultimative proximale Schaft. 

Pro X ist ein proximaler Schaft-Teilsatz, der ultimatives Design, Service und Kostenmodell für einen Rx-Katheter bietet. Dieser proximale Hochleistungsschaft bietet hochwertige Design Eigenschaften bei niedrigsten Gesamtkosten und wird in einer gewinnbringenden, robotergesteuerten und vollautomatisierten Umgebung hergestellt.

 

PoleVault™ – das Goldstandard-Hypotube.

PoleVault™ ist eine Hypotubelösung mit bis zu 40 % Knickwiderstand. PoleVault™ Hypotubes sind speziell für die Optimierung der Katheterleistung ausgelegt. Dadurch steigt das Vertrauen des Mediziners in Ihr Produkt, wird das Patientenrisiko verringert und werden die Einnahmen durch den Katheter maximiert. 

 

MICROFLEX – ein sehr flexibler Mikro-Metallschlauch >0,013".

Das MICROFLEX Mikro-Hypotube ist speziell für minimalinvasive Behandlungen der kleinsten Gefäßsysteme entwickelt worden, einschließlich interventioneller Neuroradiologie, und ist erhältlich in Abmessungen von 1 f oder weniger. Die einteilige Konstruktion ermöglicht dem Mediziner eine konsistente Nutzererfahrung, durch die vollständige Individualisierbarkeit sind die Design-Möglichkeiten unbegrenzt und die einteilige Konstruktion maximiert die Margen des Endprodukts durch Verringerung von Komponenten- und Montagekosten. 

Technisches Archiv

Zum Download verfügbar – eine Serie von Whitepapern und Branchenpublikationen, die von unseren technischen Experten verfasst wurden. Laden Sie die Informationen herunter, um mehr über das Design und die Entwicklung von Hypotubes zu erfahren.