TE Logo der Website mit Verbindungslösungen für WindkraftanlagenTE CONNECTIVITY LÖSUNGSLEITFADEN FÜR WINDKRAFTANLAGEN

Sprache wählen
Deutsch (DE) Englisch (EN) Chinesisch (中文)
Teilen Symbol für E-Mail/Social Media

TE Logo der Website mit Verbindungslösungen für WindkraftanlagenTE CONNECTIVITY LÖSUNGSLEITFADEN FÜR WINDKRAFTANLAGEN

Sprache wählen
Deutsch (DE) Englisch (EN) Chinesisch (中文)
Teilen Symbol für E-Mail/Social Media
Zurück
  1. Windturbine
  2. Onshore
  3. Gondel
  • Startseite
  • Windturbine
    Onshore Offshore
  • Stromnetz
    Onshore Offshore
  • Umspannwerk
    Offshore
  • Kontaktieren Sie uns

Aktivieren Sie für dieses Video JavaScript. Wir empfehlen auch ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Video unterstützt.

GONDEL

Isolation und Schutz

VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSE

ISOLATION UND SCHUTZ

Unsere Warmschrumpfschläuche sorgen für hohe elektrische und mechanische Leistung sowie langfristige Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Sie sind halogenfrei, nicht korrosiv und unbegrenzt haltbar. Unsere Isolierabdeckungen schützen Ihre Sammelschienenverbindungen vor Überschlägen und erhöhen so die Betriebszeit.

MITTELWANDIGE WARMSCHRUMPF-SCHLÄUCHE

Die TE Raychem MWTM Schrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke sind dafür ausgelegt, Energiekabel elektrisch zu isolieren, zuverlässig mechanisch zu schützen und vor Feuchtigkeit abzudichten.

download document
IEC DOKUMENT HERUNTERLADEN
download document
IEEE DOKUMENT HERUNTERLADEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit zum Schutz von Kabeln
  • Abdichtungseigenschaften dank extrudierter Beschichtung mit Heißschmelzkleber
  • Sehr gute elektrische Isolationseigenschaften

FLAMMHEMMENDE WARMSCHRUMPF-SCHLÄUCHE

Die TE Raychem ZCSM Schrumpfschläuche mit hoher Wandstärke sind dafür ausgelegt, Energiekabel elektrisch zu isolieren und zuverlässig mechanisch und vor Flammen zu schützen.

download document
IEC DOKUMENT HERUNTERLADEN
download document
IEEE DOKUMENT HERUNTERLADEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Halogenfreie Schläuche für geringe Rauchentwicklung und ungiftige Dämpfe im Brandfall
  • Flammhemmende Schrumpfschläuche, begrenzen effektiv die Brandausbreitung
  • Flexibles Material für einfache Montage auf verschiedenen unregelmäßigen Formen

ABDECKUNGEN FÜR SAMMELSCHIENEN-VERBINDUNGEN

Die TE Raychem BMOD Isolierabdeckungen isolieren und schützen spannungsführende Sammelschienenverbindungen bis zu 36 kV vor Überschlägen durch versehentlichen Kontakt.

download document
DOKUMENT HERUNTERLADEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Mittelspannungs-Isolierabdeckungen bieten hohe Kriechstromfestigkeit
  • Äußerst flammhemmend und aus halogenfreien Material, um die Brandausbreitung zu begrenzen
  • Betriebstemperaturen bis 105 °C

Verbindungen und Anschlüsse

Unsere Schraubkabelschuhe und Kabelschellen sind vielseitig einsetzbar und können mit nahezu jeder Art von Kabel verwendet werden. Dank ihrer kompakten Bauweise eignen sie sich ideal für die Montage auf engstem Raum und sind deshalb schnell und einfach in den Turm integrierbar.

120 Milliarden

global gefertigte Produkte

Seit mehr als 75 Jahren

führend in Konnektivität

13,1 Milliarden USD

Umsatz 2017

SCHRAUBKABELSCHUHE

Die TE BLMT Schraubkabelschuhe sind für Kabel bis zu 42 kV ausgelegt.

download document
IEC DOKUMENT HERUNTERLADEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Einsparungen an Lagerbestand, da mit nur 3 Größen der Anwendungsbereich von 25 mm² bis 400 mm² abgedeckt werden kann
  • Scherschrauben mit eingestelltem Drehmoment für hervorragenden elektrischen Kontakt
  • Einfache Montage mit Standard-Steckschlüssel

ALUMINIUM-SCHRAUBKABELSCHUHE

Die TE ASBT Aluminium-Schraubkabelschuhe sind für Stromkabel-Endverschlüsse bis 69 kV ausgelegt.

download document
IEEE DOKUMENT HERUNTERLADEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Einsparungen an Lagerbestand, da mit nur 4 Größen Aluminium- und Kupferleiter von #2 bis 1.250 kcmil abgedeckt werden können
  • Scherschrauben mit eingestelltem Drehmoment für hervorragenden elektrischen Kontakt
  • Einfache Montage mit Standard-Steckschlüssel

KABELSCHELLEN

Bei den TE Raychem Kabelschellen handelt es sich um ein fortschrittliches Kabelbefestigungs-system für Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-anwendungen.

download document
DOKUMENT HERUNTERLADEN
watch video
VIDEO ANSEHEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Großer Anwendungsbereich, verfügbar für Kabeldurchmesser von 15 bis 135 mm
  • Die robuste Bauweise sorgt für eine hohe Widerstandskraft gegenüber den elektromechanischen Kräften während eines Kurzschlusses
  • Aneinanderreihbare Bauform für enge Räume erhältlich

KONTAKTIEREN SIE UNSERE EXPERTEN

Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Lösungen für Ihre Windprojekte zu finden.

Mit dem Absenden dieses Formulars stellen Sie TE Ihre Informationen zur Verfügung. Wir verwenden diese, um Ihre Anfrage zu bearbeiten, Sie über Neuigkeiten, Veranstaltungen sowie Technologie-Updates von TE zu informieren und Sie möglicherweise telefonisch zu kontaktieren. Indem Sie dieses Formular absenden, stimmen Sie den Nutzungsbedingungen dieser Website und der Datenschutzrichtlinie von TE zu.

Sie können den Erhalt von Benachrichtigung jederzeit kündigen. Denken Sie bitte daran, @TE.com zu Ihrer Liste sicherer Absender hinzuzufügen, um den Empfang sicherzustellen.

*Pflichtfelder

  • Nutzungsbedingungen
  • Datenschutz
  • Cookie-Richtlinie
  • Barrierefreiheit
© 2019. TE Connectivity. Alle Rechte vorbehalten.
Drehen Sie Ihr Gerät, damit der Inhalt optimal angezeigt wird.

Drehen Sie Ihr Gerät, damit
der Inhalt optimal angezeigt wird.

TE Logo der Website mit Verbindungslösungen für Windkraftanlagen