TE Logo der Website mit Verbindungslösungen für WindkraftanlagenTE CONNECTIVITY LÖSUNGSLEITFADEN FÜR WINDKRAFTANLAGEN

Sprache wählen
Deutsch (DE) Englisch (EN) Chinesisch (中文)
Teilen Symbol für E-Mail/Social Media

TE Logo der Website mit Verbindungslösungen für WindkraftanlagenTE CONNECTIVITY LÖSUNGSLEITFADEN FÜR WINDKRAFTANLAGEN

Sprache wählen
Deutsch (DE) Englisch (EN) Chinesisch (中文)
Teilen Symbol für E-Mail/Social Media
Zurück
  1. Windturbine
  2. Offshore
  3. Unterer Bereich des Turms
  • Startseite
  • Windturbine
    Onshore Offshore
  • Stromnetz
    Onshore Offshore
  • Umspannwerk
    Offshore
  • Kontaktieren Sie uns

Aktivieren Sie für dieses Video JavaScript. Wir empfehlen auch ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Video unterstützt.

UNTERER BEREICH DES TURMS

KABELGARNITUREN

Isolation und Schutz

VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSE

STECKBARE KABELANSCHLÜSSE FÜR SCHALTANLAGEN UND TRANSFORMATOREN BIS ZU 72,5 kV

Unsere geschirmten steckbaren Kabelanschlüsse RSTF sind für die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen großer Offshore Windkraftanlagen ausgelegt. Sie sind montagefreundlich und sorgen für hohe Leistung sowie Langlebigkeit in rauer Umgebung. Die T-Stecker sind flexibel an alle gängigen Kabeltypen und spezielle Kundenwünsche anpassbar und erleichtern so eine optimierte Projektabwicklung.

GESCHIRMTE TYP F BASISSTECKER

Die TE Raychem geschirmten T-Stecker RSTF für Durchführungen des Typ F verbinden Ein- und Dreileiter-Kunststoffkabel mit Schaltanlagen und Transformatoren bis zu 72,5 kV.

download document
DOKUMENT HERUNTERLADEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Geringere Montagezeit, da keine Spezialwerkzeuge erforderlich sind
  • Kompakte Bauweise für Kabel mit Querschnitten von 95 mm² bis 1.200 mm²
  • Geeignet für flexible Turmkabel und Unterwasser-Array-Kabel

GESCHIRMTE TYP F KOPPELSTECKER

Die TE Raychem T-Koppelstecker RSTF-CC werden direkt in die Basisstecker RSTF gesteckt, wodurch serielle und Parallel-Kabelanschlüsse ermöglicht werden.

download document
DOKUMENT HERUNTERLADEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Einfache Montage auf T-Basisstecker dank des Designs und Montageverfahrens
  • Bis zu 1.800A kombinierter Dauernennstrom
  • Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten für mehr Flexibilität bei der Verkabelung von Windkraftanlagen

GESCHIRMTE TYP F ÜBERSPANNUNGSABLEITER

Die TE Raychem Überspannungsableiter RSTF-SA sind als Basis- und Koppelstecker erhältlich, um die Spannungsstabilität zu unterstützen und durch Überspannungen hervorgerufene negative Auswirkungen auf angeschlossene Hochspannungsgeräte zu verhindern.

download document
DOKUMENT HERUNTERLADEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Typgeprüft für Kurzschlussstrom von 31,5 kA/0,2s ohne Erfordernis eines zusätzlichen Metallgehäuses
  • Moderne spaltfreie ZnO-Überspannungsableiter-Bauweise
  • Wartungsfrei und korrosionsbeständig

Isolation und Schutz

Unsere Niederspannungsdurchführung bietet Isolation und Schutz vor Überschlägen durch versehentlichen Kontakt.

WARMSCHRUMPFAUFTEILKAPPEN

Die TE Raychem Aufteilkappen isolieren und schützen Kabelzwickel. Sie dichten zudem Übergangsmuffen gegen Feuchtigkeit und mechanischen Druck ab.

download document
DOKUMENT HERUNTERLADEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Verschiedene Größen für zwei- und fünfadrige Kabel für einen großen Bereich an Ader- und Kabeldurchmessern
  • Inline-Beschichtung mit Heißschmelzkleber bietet sehr gute Dichtungseigenschaften
  • Ermöglichen die Bestandsreduzierung, da sie mit den meisten Außenmantel- und Kabelsubstraten verwendet werden können

NIEDERSPANNUNGS-DURCHFÜHRUNGS-ABDECKHAUBE

Die TE Raychem Niederspannungsabdeckhaube LVBC isolieren und schützen spannungsführende Durchführungen bis zu 1 kV/2.000A vor Überschlägen durch versehentlichen Kontakt.

download document
DOKUMENT HERUNTERLADEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Einfaches Montieren und Entfernen für Wartung und Inspektion durch Push-Fit-Verschlüsse
  • Äußerst flammhemmend, um die Brandausbreitung zu begrenzen
  • Betriebstemperaturen bis 105 °C

VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSE

Unsere Kabelschellen sind vielseitig einsetzbar und können mit nahezu jeder Art von Kabel verwendet werden. Dank ihrer kompakten Bauweise eignen sie sich ideal für die Montage auf engstem Raum und sind deshalb schnell und einfach in den Turm integrierbar.

Kabelschellen

Bei den TE Raychem Kabelschellen handelt es sich um ein fortschrittliches Kabelbefestigungs-system für Nieder-, Mittel- und Hochspannungs-anwendungen.

download document
DOKUMENT HERUNTERLADEN
watch video
VIDEO ANSEHEN
TE Lösungen für Windkraftanlagen – Produktbild Zoomfunktion für Produkt

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MEHR ERFAHREN
  • Großer Anwendungsbereich, verfügbar für Kabeldurchmesser von 15 bis 135 mm
  • Die robuste Bauweise sorgt für eine hohe Widerstandskraft gegenüber den elektromechanischen Kräften während eines Kurzschlusses
  • Aneinanderreihbare Bauform für enge Räume erhältlich

KONTAKTIEREN SIE UNSERE EXPERTEN

Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Lösungen für Ihre Windprojekte zu finden.

Mit dem Absenden dieses Formulars stellen Sie TE Ihre Informationen zur Verfügung. Wir verwenden diese, um Ihre Anfrage zu bearbeiten, Sie über Neuigkeiten, Veranstaltungen sowie Technologie-Updates von TE zu informieren und Sie möglicherweise telefonisch zu kontaktieren. Indem Sie dieses Formular absenden, stimmen Sie den Nutzungsbedingungen dieser Website und der Datenschutzrichtlinie von TE zu.

Sie können den Erhalt von Benachrichtigung jederzeit kündigen. Denken Sie bitte daran, @TE.com zu Ihrer Liste sicherer Absender hinzuzufügen, um den Empfang sicherzustellen.

*Pflichtfelder

  • Nutzungsbedingungen
  • Datenschutz
  • Cookie-Richtlinie
  • Barrierefreiheit
© 2019. TE Connectivity. Alle Rechte vorbehalten.
Drehen Sie Ihr Gerät, damit der Inhalt optimal angezeigt wird.

Drehen Sie Ihr Gerät, damit
der Inhalt optimal angezeigt wird.

TE Logo der Website mit Verbindungslösungen für Windkraftanlagen