Moderne Lösungen für Sicherungskästen und Überspannungsschutz

Schutz vor Überspannung

Innovative Sicherungskästen

LED-Leuchten verdrängen weltweit zunehmend die aktuell verwendeten Leuchtmittel in Straßenlaternen. LEDs bieten zwar Flexibilität bei Design, Langlebigkeit und Energieeinsparungen, erfordern jedoch einen robusten Schutz vor Überspannung, z. B. bei Blitzschlägen oder Spannungsspitzen. Wir fertigen Sicherungskästen für die nächste Generation der Straßenbeleuchtungsnetze. 

4 kV

Maximale Spannung, der das LED-Netzteil standhält

100.000

Stunden Betriebsdauer der Leuchte und des elektronischen Netzteils

60+

Jahre Erfahrung von TE im Bereich Straßenbeleuchtung

Technologie für Sicherungskästen

Überspannungsschutz aus einer Hand
  • FÜR VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
    Diese Sicherungskästen verbinden und schützen Leuchten in Lichtmasten und Beleuchtungsanwendungen im Außenbereich. Sie sind mit Schiebesteckverbindern ausgerüstet und können schnell und einfach in allen Straßenbeleuchtungsnetzen montiert werden.
  • ALLGEMEINE ANWENDUNG
    Ausgelegt für einfache Montage und zuverlässige Leistung, bieten die Sicherungskästen eine kostengünstige Lösung für den Anschluss und den Schutz von Leuchten in Lichtmasten.
  • GROSSE SICHERUNGSKÄSTEN
    Diese verbinden und schützen Leuchten in Lichtmasten, die an Versorgungskabel mit großem Querschnitt angeschlossen sind. Unsere großen EKM-2035 Sicherungskästen sind mit einfach zu montierenden Schiebesteckverbindern ausgerüstet. Sie können schnell montiert werden und bieten Zuverlässigkeit in allen 4-poligen Straßenbeleuchtungsnetzen.
  • KLEINE SICHERUNGSKÄSTEN
    Unsere kleinen Sicherungskästen sind für Verkehrsleuchten oder dekorative Beleuchtungen an schmalen Masten ausgelegt. Die Sicherungen sind so angeordnet, dass auch Sicherungen der Größe D01 passen. Die Schiebesteckverbinder sorgen für eine schnelle und zuverlässige Montage.
Sicherungskästen für Versorgungsunternehmen und für die allgemeine Anwendung
Sicherungskästen für Versorgungsunternehmen und für die allgemeine Anwendung
große und kleine Sicherungskästen
Große und kleine Sicherungskästen

Anwendungen auswählen

Sicherungskästen für Überspannungsschutz
  • Straßenbeleuchtung
  • Private Außenbeleuchtung für Parkplätze und Wohnanlagen
  • Industrieanlagen wie Raffinerien und Kraftwerke
  • Infrastrukturen wie Häfen, Flughäfen und Bahnhöfe