Offshore-Windpark in rauer Umgebung

Fallbeispiel

SCHRAUBBARE KABEL-ANSCHLÜSSE FÜR MITTELSPANNUNGS-NETZE

Die kundenspezifischen Verbinder für Schaltanlagen von TE Connectivity (TE) erfüllen die Herausforderungen eines der weltweit größten Offshore-Windparks.

Der Vorteil

Dank seines breiten Portfolios an geschirmten steckbaren Kabelanschlüssen war TE in der Lage, eine vollständige Verbindungslösung für Schaltanlagen bereitzustellen, um einen der weltgrößten Offshore-Windparks zu betreiben. Dadurch konnte das Projekt reibungslos und effizienter umgesetzt werden. 

Die Herausforderung

Ein Konsortium aus drei führenden Unternehmen für erneuerbare Energien hat den Bau eines der weltweit größten Offshore-Windparks initiiert. Mit einer Fläche von ca. 100 km² soll dieser Windpark jährlich Strom für knapp eine halbe Million Haushalte liefern und die CO₂-Emissionen in der Region erheblich senken.

Für dieses Projekt forderten die für die Energieversorgungsstruktur verantwortlichen Ingenieure schraubbare Kabelanschlüsse an, um Kabel mit großem Querschnitt mit den spezifischen, äußerst kompakten Schaltanlagen verbinden zu können. Aufgrund der schwierigen Umgebungsbedingungen des Offshore-Windparks wurden Anschlüsse benötigt, die extremen Temperaturen in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit und hohem Salzgehalt standhalten.

Eine maßgeschneiderte Lösung war erforderlich, um diese technische Herausforderung zu bewältigen und eine zuverlässige elektrische Leistung des Offshore-Windparks sicherzustellen. 

1500

geschirmte lösbare Kabelstecker wurden geliefert

170

Schaltanlagen mit geschirmten steckbaren Raychem Kabelanschlüssen RSTI ausgestattet

460

tausend Häuser werden von diesem Windpark jährlich mit Elektrizität versorgt

Die Lösung

Basierend auf mehr als 60 Jahren Erfahrung konnten die Experten von TE ein komplettes Paket maßgeschneiderter Verbindungslösungen für Schaltanlagen erstellen, das die spezifischen Anforderungen des Windparks erfüllt:

  • Geschirmte schraubbare RSTI Basis- und Koppelkabelanschlüsse
  • Geschirmte schraubbare RSTI Kabelanschlüsse mit Überspannungsableitern
  • RSTI Endabschlüsse für den Schutz vor Umgebungseinflüssen während der Installation der Turbine

 

Die geschirmten schraubbare Kabelanschlüsse RSTI der Marke Raychem von TE konnten mühelos an die Kabeltypen und Kabelgrößen des Kunden angepasst werden. Das kompakte Design der Kabelanschlüsse RSTI und die Flexibilität der Silikonkomponenten haben die Montage der Kabelstecker erleichtert, sodass Zeit gespart und Fehler vermieden wurden.

Kundenspezifische Schaltanlagen von TE, hochqualifizierter technischer Support und kompetente Schulungen gehören zu den idealen Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden.

Das Ergebnis

Die TE Experten fanden die richtige Lösung, wodurch sich die Gesamtzeit für das Projektmanagement verkürzte. Unser End-to-End-Service für den Kunden enthielt Unterstützung, Schulungen und Betreuung der Montage vor Ort und in Landessprache.

Durch den erfolgreichen Abschluss eines weiteren Offshore-Projekts hat TE seine Rolle als Anbieter von Verbindungslösungen für Schaltanlagen auf dem Markt der erneuerbaren Energien bekräftigt.