STECKENDVERSCHLÜSSE
Unsere Steckendverschlüsse sind zuverlässig und bei allen Kabeltypen schnell und einfach zu montieren. Sie weisen einen geringen Platzbedarf auf und erlauben eine flexible Nutzung selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.
STECKENDVERSCHLÜSSE FÜR TRANSFORMATOREN
Die TE Raychem Steckendverschlüsse PHVT für Hochspannungstransformatoren sind für die Montage in Kabeleinführungsgehäusen von Transformatoren bis zu 245 kV ausgelegt.
 
  
 EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Unabhängig vom Kabelhersteller können Lösungen für fast alle existierenden Anwendungen angeboten werden
- Einfache Montage durch Silikonkörper und Schraubkabelschuh
- Für eine flexible Nutzung lässt sich der Endverschluss einfach entfernen und wieder montieren