ERDUNGSVERBINDER
Die richtige Erdung und Anbindung sind entscheidend für den effektiven Betrieb elektrischer Anlagen. Das exotherme Schweißverfahren TE AMP Weld ist eine aluminothermische chemische Reaktion zwischen Aluminium und Kupferoxid. Es wird angewendet, um permanente elektrische Verbindungen von Leitern zu erzeugen, beispielweise zwischen Kupferleiter untereinander, oder bei Stahl auf Kupferleitermaterial.
60
Verbindungen pro Form
+75%
Reaktionsergiebigkeit des Schweißmaterials
EXOTHERM-GESCHWEISSTE ERDUNGSVERBINDER
Die mit dem TE AMP Weld Premium-Schweißverfahren exotherm-geschweißten Verbinder sind für eine vollständige Verschmelzung der zu verbindenden Leiter ausgelegt.
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Hochwertige Schweißverbindungen dank Premium-Schweißmaterial
- Keine Ausfälle von Erdungsverbindern
- Tragen für eine ordnungsgemäße Funktion der Betriebsmittel bei und bieten dadurch einen hohen Schutz vor Personenschäden über die gesamte Lebensdauer der Anlage