Netzuverlässigkeit und vermeidbare Ausfälle

Opossums, Vögel, Ratten, Schlangen und sogar Eichhörnchen sind alle in der Lage, Stromausfälle zu verursachen. Tiere klettern um Umspannwerke herum; Vögel sitzen auf Transformatoren; sie suchen einen sicheren, warmen Ort, um sich zu schützen und zu nisten. Selbst kleine Vögel oder Nagetiere können Probleme verursachen, indem sie größere Raubtiere anlocken.

Die Interaktion zwischen wildlebenden Tieren und elektrischen Geräten kann mehrere Folgen haben, von Stromschlägen über Fehler bis hin zu Waldbränden. Diese treten auf, wenn Wildtiere mit ihrem Körper einen Phase-auf-Phase‑ oder einen Phase-auf-Erde-Fehler verursachen. Unsere Produktlösungen können das Brandrisiko durch Zusammenstöße von Wildtieren und Vegetation mit Ihrem Umspannwerk oder Ihren Oberleitungen reduzieren.

TE Connectivity bietet einfache Lösungen für unsere schwierigsten durch Wildtiere verursachte Probleme. Ihre Materialentwürfe basieren auf jahrelanger Erfahrung in der Branche. Das macht sie zu einer glaubwürdigen und vertrauenswürdigen Autorität für Versorgungsunternehmen, wenn es um ihren Bedarf an Wildtierschutzmaßnahmen geht. Das Team von TE ist darauf ausgerichtet, APS auf dem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Sie engagieren sich routinemäßig, um unsere Bedürfnisse zu verstehen und Lösungen zu beschleunigen. So wird zwischen den Ingenieuren und unserem Avian & Wildlife Protection Program (Vogel- und Wildtierschutzprogramm) eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut.
Nicole Rodriguez,
Avian & Wildlife Protection Program Manager (Program Manager für Vogel- und Wildtierschutz)

Haltbarkeit an jedem Ort

Unsere proprietären Materialformulierungen bieten überall Haltbarkeit – sogar in durch Hochspannung belasteten Umgebungen. Das Portfolio an Raychem Lösungen für den Anlagen- und Wildtierschutz von TE besteht aus einem Material ohne Kriechwegbildung und ist optimiert, um für Kriechstromfestigkeit, thermische Beständigkeit und UV-Beständigkeit zu sorgen. So wird ein hochleistungsfähiger Schutz Ihrer Anlagen während ihrer gesamten Lebensdauer gewährleistet. Diese „Montieren und vergessen“-Zuverlässigkeit ist das Ergebnis von über 60 Jahren Engagement in Forschung, Entwicklung und Materialwissenschaft. Unsere Experten für den Schutz von Wildtieren und Ressourcen sind bereit, Sie mit einer breiten Palette zuverlässiger Isolationslösungen zu unterstützen, die an Ihre Anwendung angepasst werden können.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Umspannwerksschutz

Reduzierung der Ausfälle von Umspannwerken

Durch die Isolation gefährdeter Anlagen in Umspannwerken kann deren Zuverlässigkeit verbessert werden. Weltweit werden anpassbare Lösungen von TE eingesetzt, um jedes Jahr Tausende von Umspannwerken effektiv von der Gefahr von Ausfällen durch Wildtiere, Vegetation, extreme Wetterereignisse und versehentlichen Kontakt zu isolieren sowie das Brandrisiko im Zusammenhang mit Stromschlägen von Tieren zu reduzieren. Wir entwickeln Lösungen zur Verbesserung der Isolationsabstände und zum Ausschluss von Wildtieren aus Hochrisikogebieten. Unsere Produkte sind einfach zu montieren und so ausgelegt/gefertigt, dass sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen in den schwierigsten Umgebungen überstehen.

Umspannwerksschutz

Oberleitungs- und Wildtierschutz

Reduzierung der Ausfälle und des Brandrisikos an Freileitungen bei gleichzeitigem Schutz der gefährdeten Tierwelt. Ausfall- und Brandrisiken können durch eine wirksame Isolation von Hochrisikoelementen der Freileitung reduziert und beseitigt werden. TE hat Millionen von Meilen und Kilometern blanker Leiter in Verteilungsleitungen auf der ganzen Welt isoliert. Unsere Greifvogelabdeckungen, Sicherungsschutzabdeckungen, Wiederverschluss- und Verteilungsabdeckungen schützen an Masten montierte Geräte vor versehentlichem und kurzzeitigem Kontakt mit nistenden und hockenden Vögeln und Sturmabfällen. Die meisten können auf stromgespeisten Geräten montiert werden und sind in nahtloser, einteiliger Ausführung für das komplette Wild- und Vegetationsmanagement erhältlich.

Umspannwerksschutz

Schutz für Schaltanlagen

Wie können die Abstände bei der Arbeit auf engem Raum verringert oder die Isolation verbessert werden?
Das Isolierstoff-Portfolio von TE wird in luft- und gasisolierten Schaltanlagen zur Isolation von Sammelschienen und Gasvakuumflaschen eingesetzt, um unsere Kunden bei der Konstruktion kompakter und zuverlässigerer Anlagen zu unterstützen. Unsere Lösungen können den Isolationsfaktor der Sicherheit verbessern, indem sie Luftraumfreiheit kombinieren, während die in unseren Isolierabdeckungen verwendeten Materialien kompakt konstruiert sind und das Risiko von Bränden gemäß IEC 60616 mindern.

Schutz von Schienen- und Bahnverkehr, Rechenzentren, OP&G, Solar- und Windparks

Verbesserung der Zuverlässigkeit bei industriellen Anwendungen? Jede Minute Ausfallzeit wirkt sich auf die kommerzielle Leistung in bestimmten industriellen Anwendungen wie Datenzentren, Solar-/Windparks, Eisenbahn- sowie Erdöl- und Erdgasnetzen aus. TE weiß, dass Ausfallzeiten für die Kunden von TE, wie z. B. für Krankenhäuser, Schulen und Sicherheitsbetreiber/Institutionen/Organisationen, nachteilig sein können. Unsere Lösungen zur Verbesserung der Isolation und des Schutzes von Vermögenswerten bieten unseren Partnern die Möglichkeit, das Risiko in Bezug auf Wildtiere, Sturm und Wettereinflüsse zu minimieren und die den Aufsichtsbehörden gemeldeten SAIDI- und SAIFI-Metriken zu verbessern.