Militärische Stromverteilung

ANWENDUNG

Militärische Bodenfahrzeuge

TE bietet äußerst zuverlässige und robuste Unterbaugruppen zur Verbesserung der Stromverteilung für militärische Bodenfahrzeuge an.

Zuverlässige, reaktionsschnelle, effiziente Leistung. TE macht die Stromverteilung effizient und handhabbar. Wir liefern Relais und Schütze mit Öffnungs-/Schließnennströmen bis zu 2.000 A, Nennströmen bis zu 1.000 A bei 28 V Gleichstrom und 500 A bei 900 V Wechselstrom und hermetischer Abdichtung für hohe Zuverlässigkeit. Unsere Relais bieten eine der führenden Kombinationen in der Branche hinsichtlich Hochleistungsschaltung in kompakten, leichten Gehäusen. Unsere Stromverteilungslösungen helfen bei der Bekämpfung möglicher Risiken für Bodenabwehrfahrzeuge, indem sie dabei helfen, die Hitze des Motorraums auszuhalten, Schweröl, Kraftstoffen und anderen Lösungsmitteln zu widerstehen und Energie unter schwierigen Bedingungen hinsichtlich Erschütterungen und Stößen effizient zu verteilen. 

WAFFENSYSTEM EINES MILITÄRISCHEN BODENFAHRZEUGS

Systeme vereinfachen, Fähigkeiten weiterentwickeln

Nutzen Sie den Platz effizient, ohne Zuverlässigkeit einzubüßen.

Die Bereitschaft von Streitkräften beginnt mit der Zuverlässigkeit. Maximale Mobilität, verbesserte Lageerkennung und präzise Zielfindungs- und Feuerleitlösungen brauchen alle neue, bessere Verarbeitungs- und Steuersysteme, von Laserentfernungsmessern bis hin zur Positionierung von Geschütztürmen. Sie erfordern effiziente Nutzung des Platzes ohne dabei die Zuverlässigkeit zu vernachlässigen, unnötiges Gewicht zu verursachen oder die Wirksamkeit im Einsatz zu beeinträchtigen.

 

Die Komplexität der Waffensysteme wächst, aber TE macht Zusammenschaltungen einfacher, steigert die Leistung und verbessert die Zuverlässigkeit für höhere Genauigkeit, schnellere Reaktionszeiten und bessere Kommunikation.