Niederspannungs-Schrumpfmuffen

Trend

Häufig gestellte Fragen

TE Connectivity (TE) beantwortet Ihnen gerne alle Fragen zu Niederspannungs-Schrumpfmuffen.

Wo kann ich die Niederspannungs-Schrumpfmuffen erwerben?

TE bietet einen rund um die Uhr erreichbaren Kundendienst, der Sie bei allen Anfragen unterstützen kann. Füllen Sie unser Kontaktformular aus, und unsere Vertreter werden innerhalb von 48 Stunden mit Ihnen in Kontakt treten.

Sind die Niederspannungs-Schrumpfmuffen auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Anwendungsbereich eingeschränkt?

Nein, die Standardvarianten unserer Niederspannungs-Schrumpfmuffen sind für den Einsatz in den unterschiedlichsten Regionen und Anwendungen ausgelegt. Weitergehende Informationen können Sie den Spezifikationen Ihres Kabels entnehmen. Gerne können Sie sich auch mit einem unserer TE Spezialisten beraten. Füllen Sie hierfür bitte das Kontaktformular aus.

Wie sieht die Gewährleistung für die Produkte aus?

Zwei Jahre Gewährleistung ab Gefahrübergang. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf.

Welchen Normen entsprechen diese Produkte?

Je nach Anwendung entsprechen unsere Produkte unterschiedlichen Normen.
Die bekanntesten und am häufigsten angewandten Normen sind:

  • CENELEC EN 50393; DIN 47640 – für Standardprodukte (LJSM, LJTM, EPKE)
  • IEC 60331,332, BS 6387, DIN 4102-12 – für feuerfeste Muffen (LFRJ)
  • IEEE 404 – für nordamerikanische Produkte


Produktübereinstimmung: REACH, RoHS, halogenfrei*    
*ausgenommen ECKJ

Welche Vorteile haben Schraubverbinder gegenüber Pressverbindern?

Schraubverbinder haben gegenüber Pressverbindern den Vorteil, dass sie einen großen Anwendungsbereich abdecken. Das vereinfacht die Auswahl des richtigen Verbinders. Zudem lassen sich Verbinder mit Abreißschrauben einfacher installieren als Pressverbinder.

Können Produkte an meine Anforderungen angepasst werden?

Ja. Bei spezifischem Produktbedarf arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen. So finden wir oft die optimale Verbindungslösung.

Bietet TE Produktschulungen an?

Derzeit werden Webinars und Schulungsvideos erstellt, die in Kürze verfügbar sein werden.

Unseren Kunden in den USA stehen Kundendiensttechniker für Schulungen vor Ort zur Verfügung.

Warum ist es so wichtig, die LFRJ zusammen mit dem speziellen Kabel zu prüfen?

Auch wenn das Kabel und die Komponenten bereits unabhängig voneinander geprüft wurden, müssen sie unbedingt zusammen geprüft werden, denn für Sicherheitsklassenkabel gibt es keine spezielle Norm.