Eigenschaften und Vorteile

FPC Steckverbinder mit Standardraster

F: Muss Ihre Verbindung ein bestimmtes Raster aufweisen?
A: TE bietet FPC-Produkte mit Rasterzwischenräumen von 0,25 bis 1,25 mm an.

 

F: Ist Ihre Anwendung starken Vibrationen ausgesetzt?
A: FPC-Verbindungen der ZIF-Variante weisen eine größere Arretierkraft auf und eignen sich für Anwendungen mit starken Vibrationen.

 

F: Benötigen Sie mehr Steckzyklen?
A: FPC Steckverbinder in ZIF-Ausführung ermöglichen dank eines Aktuators mehr Steckzyklen.

 

F: Zeigen die Kontaktflächen der flexiblen Kabel an der Anschlussstelle mit den leiterplattenmontierten Steckverbindern bei Ihrer Anwendung nach oben oder nach unten?
A: Zeigen sie nach unten, verwenden Sie Varianten mit unteren Kontakten. Zeigen sie nach oben, verwenden Sie Varianten mit oberen Kontakten.

Eigenschaften und Vorteile

FPC Steckverbinder mit Feinraster

F: Welche Polgrößen bietet TE an?

A: Wir bieten nur ungerade Polgrößen an. Abgesehen von den in der Produktmatrix aufgeführten Polgrößen können wir für die Serie mit 0,3-mm-Raster die Größen 11P bis 71P und für die Serie mit 0,25-mm-Raster die Größen 11P bis 61P anbieten (siehe Kurzanleitung).

 

F: Was ist der Vorteil des abgewinkelten FPC-Einsatzes?
A: Die FPC kann abgewinkelt in den Steckverbinder eingesetzt und gesteckt werden. Deshalb lässt sich der FPC Steckverbinder überall auf der Leiterplatte anbringen, da beim Stecken und Trennen vor dem Steckverbinder weniger Abstand erforderlich ist.

 

F: Welche Verpackungsart wird bei FPC Steckverbindern mit Feinraster verwendet?
A: Alle Artikel werden mit geprägtem Band und auf Rollen verpackt. Die Verpackungsmengen können jedoch je nach Größe und Polzahl des Produkts variieren.

 

F: Wie lautet die Mindesthöhe dieser Produktserie?
A: Für die in diesem Leitfaden aufgeführten Lösungen beträgt die Mindesthöhe 0,9 mm.

 

F: Was ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der FPC Steckverbinderreihe von TE?
A: Unseren Untersuchungen zufolge verfügen unsere FPC Steckverbinder über einen der kleinsten Formfaktoren auf dem Markt, bieten aber die gleichen Funktionen wie größere Modelle. Unser Produkt verfügt zudem über einen hörbaren Klickverschluss und größeren Vakuumabtastbereich.