Eigenschaften und Anforderungen

F: Suchen Sie nach einer Lösung für Crimpanschlüsse oder einer direkten Kabelstecklösung?
A: Die FFC-Lösungen von TE sind für beide Anschlussausführungen geeignet. Die FFC- und FLEXPAC Standardausführungen eignen sich für Crimpanschlüsse, die TRIO-MATE- und ZIF-Ausführungen hingegen für das direkte Kabelstecken.

 

F: Welchen Kabeltyp möchten Sie anschließen können?
A: Die FFC-Lösung von TE kann gemeinsam mit dem Schwesterprodukt FPC Ihre Anforderungen an Kabelanschlüsse abdecken.

 

F: Welches Raster ist für Ihre Anwendungen erforderlich?
A: Die Standardraster bei FFC liegen bei 1,25 mm und 2,54 m. Wir können jedoch im Rahmen unserer FPC-Produktreihe ggf. kleinere Raster anbieten.

 

F: Benötigen Sie Verarbeitungswerkzeuge?
A: TE bietet eine große Bandbreite an Verarbeitungswerkzeugen für seine FFC-Produkte an. Im Kurzanleitung für FFC-Steckverbinder (Englisch) erfahren Sie mehr über die Werkzeuge.

 

F: Erfordert Ihre Anwendung eine Arretierung?
A: Das FFC-Standardangebot von TE sowie die FLEXPAC Produkte verfügen über Arretieroptionen.

 

F: Erfordert Ihre Anwendung behördliche Genehmigungen?
A: Viele unserer FFC-Produkte verfügen über behördliche Zulassungen wie UL und CSA.