Anwendungsbereiche

F: Was ist ein AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder?

A: Der AMPSEAL 16 Mini-Hebel ist ein umgebungsfest abgedichteter Steckverbinder, der für Kabel-an-Kabel-Anwendungen für Querwand- und Durchführungsanwendungen entwickelt wurde. AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder eignen sich für Anwendungen in rauen Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

 

F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder?

A: Lkws/Busse, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Wohnmobile und Motorräder   

 

F: Wann sollte man AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder verwenden?

A: AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder bieten Zuverlässigkeit und Leistung für Querwände, am Chassis oder in der Kabine. AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Designstärken zählen die optionale Flanschmontage, mehrpolige Anordnungen und die Designflexibilität. AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, Kontakte unterschiedlicher Größe in einem Gehäuse unterzubringen. Das erhältliche Zubehör umfasst auch Endgehäuse.

Wichtige Leistungsmerkmale

F: Welche wichtigen Merkmale bieten AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder?       

A: Wichtige Merkmale von AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbindern:

  • Passend für Kontakte der Größen 12 (25 A), 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  • Kontaktkammeranordnungen für 16 und 24 Kontakte
  • Flanschmontage
  • Rechteckiges Kunststoffgehäuse
  • Werkzeugfreie Schiebeklammer zur Befestigung

Leistung/Spezifikationen

F: Für welchen Temperaturbereich sind AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder geeignet?

A: -40 ºC-125 ºC

 

F: Wie langlebig sind AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder?

A: Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 50 Steck- und Trennzyklen