Anwendungen

F:     Was ist ein AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder?

A:     Der AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder von TE ist die neueste Ergänzung unseres umfangreichen Produktportfolios an nicht abgedichteten AMP MCP-Steckverbindern. Er verfügt über ein neues Hebeldesign und ist eine sichere und kostengünstige Lösung für Querwand-, Kabinen- sowie Sicherungs- und Relaisboxlösungen.

 

Q:    Für welche Anwendungen ist der AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder geeignet?

A:    Querwand-, Kabinen- sowie Sicherungs- und Relaisboxawendungen in den Märkten Lkw, Bus, Gelände, Bauwesen, Landwirtschaft, Spezialfahrzeuge und Automobil.

 

F:     Passt der AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder in vorhandene Querwand-Schnittstellenzeichnungen?

A: Ja, es sind keine Designänderungen erforderlich.

Wichtige Merkmale

F:     Welche wichtigen Merkmale bieten AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder?

A: Wichtige Merkmale von     AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbindern:

  • Verwendet das allgemeine und weit verbreitete Kontaktsystem AMP MCP 2.8
  • Optionale sekundäre Verriegelungsfunktion
  • Neues Hebeldesign
  • Vier Farbkennzeichnungen verfügbar
  • UL 94 V-0-Material

 

Leistung/Spezifikationen

F:     Wie hoch ist die Steckkraft für den AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder?

A:     Dank des neuen Hebeldesigns liegt die Steckkraft bei unter 75 N.

 

F:     Welche Brandschutzklasse haben die AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder?

A:     Das Gehäuse besteht aus dem flammhemmendem Material, das UL 94 V-0 erfüllt.

 

F:     Welche Art von Verriegelungsfunktion kann mit AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbindern verwendet werden?

A:     Es steht eine zusätzliche optionale sekundäre Sperrfunktion zur Verfügung, um Kontakt ausrichten zu können.