TE-News: TE Connectivity gewinnt Deutschen Telematik Preis 2019

TE Connectivity gewinnt mit dem HIRSCHMANN MOBILITY Asset Tracker der HS3000 Serie den Innovationspreis des Deutschen Telematik Preis 2019

Veröffentlicht

11/20/19

Medienanfragen

Sibylle Steilner-Arning

+49 7127 14-1227

sibylle.steilner-arning@te.com

Das Automotive Wireless Team hat mit dem HIRSCHMANN MOBILITY Asset Tracker der HS3000 Serie am Deutschen Telematik Preis 2019 teilgenommen und dabei den Innovationspreis gewonnen. Der Innovationspreis zeichnet Unternehmen aus, die mit ihren Technologien und Lösungen Meilensteine in der Zukunft der Telematik setzen.

 

Mit dem HIRSCHMANN MOBILITY Asset Tracker haben wir eine Lösung entwickelt, die eine lückenlose Überwachung der Fracht entlang der gesamten Lieferkette ermöglicht - von der Verladung bis zur letzten Meile entlang der Strecke. Die Asset Tracking Lösungen füllen digitale Informationslücken zwischen Dienstanbietern, Flottenmanagement, Versand, Temperatur-Dokumentation und vielen weiteren Frachtverkehrsschnittstellen. Einzigartig sind dabei die Skalierbarkeit der Funktionalitäten und die Langlebigkeit des Asset Trackers mit über 7 Jahren.

Zahlreiche Features des Asset Trackers, die vergleichbare Technologien nicht aufweisen, haben zu der Entscheidung der Jury geführt. So erfolgt Entwicklung, Test und Validierung nach automotiven Standards, die Anbindung an Telematikanwendungen erfolgt über eine API Schnittstelle. Der Asset Tracker verfügt über ein BLE Interface, das mit bis zu 36 Sensoren verbunden werden kann. Um den rauen Einsatzbedingungen Stand zu halten, wurde das System nach Schutzklasse IP6k9k ausgelegt, validiert und umgesetzt.

 

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung unserer Asset Tracking Lösungen mit dem Innovationspreis. Es ist ein Beleg für die ausgezeichnete Arbeit unseres Teams und die Bedeutung der Lösungen für den Markt“, so Heinz-Hermann Tiben, Director Product Line Commercial Vehicles & M2M bei TE Connectivity.

TE Connectivity gewinnt Deutschen Telematik Preis
Über den Deutschen Telematik Preis:

Der Deutsche Telematik Preis wird seit 2015 vom ETM Verlag vergeben und zeichnet Unternehmen in mehreren Kategorien aus, darunter z.B. Ortung/Tracking, Fahrzeugtechnik, Transportmanagement u.a. Für Anwender schafft diese Auszeichnung Transparenz in einem aufgrund des großen Angebots unübersichtlichen Markt.

 

Das Bewerbungsverfahren für den Deutschen Telematik Preis besteht aus 2 Stufen. In der ersten Stufe gilt es für die Telematikanbieter, einen je nach Kategorie spezifischen Kriterienkatalog auszufüllen, der vom Steinbeis-Transferzentrum Telematik (STZ) unter der Federführung von Professor Dudek entwickelt und von der Jury freigegeben wurde. Gleiches gilt für das Bewertungssystem und die Gewichtungsfaktoren für die einzelnen Funktionen und Eigenschaften in den jeweiligen Kategorien. Die drei besten Lösungen je Kategorie werden nach Abschluss dieser ersten Phase für den Deutschen ­Telematik Preis 2020 nominiert.

In Stufe 2 erfolgt zunächst eine „Hands-on“-Bewertung einzelner Funktionen sowie der Informa­tionsdarstellung und der Bedienbarkeit der Systeme. Für die Bewertung kom­plexerer Funktionen und System­eigenschaften, beispielsweise einer Anbindung an ein Transport­Management-System, werden vom STZ strukturierte Interviews mit je einem Anwender der jeweiligen Systeme, sogenannten Referenzkunden, vorgenommen.

 

Die Experten-Jury setzt sich zusammen aus: Prof. Dr. Heinz-Leo Dudek (DHBW Ravensburg), Stephan Feitzelmayer (SF Telematik), Martin Trümper (Dekra), Andreas Schmidt (BGL), Holger Bach (ADAC), Ralf Johanning (TeleTraffic), Carsten Nallinger (ETM) und Johannes-Nikolaus Nießen (P3 Group).

Über TE Connectivity

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).

Erfahren Sie mehr.