TE Connectivity stellt das LUMAWISE Endurance S Steckverbinder-Ökosystem für Anwendungen in Sensor- und Steuerungssystemen vor
Veröffentlicht
10/01/19
DARMSTADT, Deutschland
1. Oktober 2019
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, hat auf Grundlage seiner Zhaga Book 18-konformen LUMAWISE Endurance S-Steckverbinder für Straßenbeleuchtungen ein vollständig zertifiziertes Ökosystem von Produkten entwickelt, die speziell für Anwendungen in Sensor- und anderen Steuerungssystemen konzipiert sind .
Die Originalsteckverbinder ermöglichen die Zertifizierung von Leuchten gemäß Zhaga-D4i, sorgen für eine zukunftssichere Konnektivität und können die neueste Generation von Knoten hosten, die die Zhaga-D4i-Anforderungen erfüllen.
Die neuen Endurance S-Produkte ermöglichen zusätzliche innovative Anwendungen. Denn sie bieten alle bisherigen Vorteile der Endurance S-Steckverbinder, haben jedoch eine erweiterte elektrischen Nennleistung von bis zu 250 VAC/5 A sowie alternative Kodierungskombinationen für geschützte Verbindungen.
„Wir sind überzeugt, dass das Endurance S-Steckverbindersystem in zahlreichen Anwendungen wie der Beleuchtung von Straßen und Flächen zum Einsatz kommen wird", sagt Produktmanager Jeroen Iedema. "Beispiele sind etwa die gewerbliche und die kommunale Außenbeleuchtung, Außenleuchten für Parkplätze, Wall Packs und Gehwege sowie Stadtmanagementsysteme und Bewegungssensor-Module."
Zu den Produkten des Endurance S-Ökosystems gehören ein Einbausteckverbinder sowie verschiedene Sockel- und Kuppelkombinationen zur Aufnahme von Sensor- und Steuerungsmodulen, die diese gegen raue Umgebungsbedingungen schützen. Die Einbausteckverbinder-Baugruppen sowie die Sockel- und Kuppelkombinationen in Schutzart IP66 mit Siliconelastomerdichtung sorgen für eine abgedichtete elektrische Schnittstelle und eine robuste Anschlusslösung.
Alle Produkte haben ein kompaktes und zugleich ansprechendes Design, sind durch UV-Beständigkeit ideal für den Außenbereich geeignet und können nach oben, unten oder seitlich ausgerichtet montiert werden. Die einzelnen Komponenten lassen sich einfach zusammenzubauen, bieten eine sichere Push-and-Twist-Verriegelung mit niedrigem Drehmoment und haben Kodierungsfunktionen am Sockel und an den Einbausteckverbindern. Außerdem ist jetzt für Anwendungen, die nicht Zhaga-spezifiziert sind, eine spezielle Kodierungsfunktion verfügbar.
Die Einbausteckverbinder-Baugruppen leiten Gleichstrom an die angeschlossenen Module weiter und stellen eine DALI 2.0- oder derivative Zweidraht-Busverbindung für die Kommunikation und Datenübertragung bereit. Sie sind für den Anschluss massiver Drähte mit einem Durchmesser von 16 bis 20 AWG sowie verseilter und verzinnter Drähte von 18 bis 20 AWG ausgelegt.
Die Sockel der Steckverbinder sind aus PBT werden mit einem Durchmesser von 40 mm und 80 mm sowie passenden Kuppeln aus transparentem oder rauchgrauem Polycarbonat angeboten. Die größeren Sockel haben optional eine Entlüftung, um den Druck im abgedichteten Steuerungsmodul zu optimieren und die Kondensation durch Dampfdiffusion zu verringern. Eine ebenfalls optionale Schürze schließt die Lücke zwischen Steuerungsmodul und Beleuchtungskörper, verbessert die Ästhetik und schützt das Gerät zudem gegen Wasser, Staub und Insekten.
Leseranfragen
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).