TE-News: TE erweitert BUCHANAN Leiterplatten-Steckverbinderportfolio

TE Connectivity erweitert BUCHANAN Leiterplatten-Steckverbinderportfolio um Anschlussausführung mit Push-in-Klemme

Veröffentlicht

09/18/19

Medienanfragen

Jonathan Graham

E-Mail - jonathan.graham@te.com

Tel.: -  +49-6151 607 3756

Darmstadt

18. September 2019

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, erweitert sein BUCHANAN Leiterplatten-Steckverbinderportfolio um eine wartungsfreie Anschlussausführung mit Push-in-Klemme. Die Produkte von TE bieten geringe Einsetz- und Entriegelungskräfte für Massivdraht mit oder ohne Druckhülse, ohne Erforderlichkeit von Spezialwerkzeugen. Das werkzeuglose Design reduziert die Montagezeit im Vergleich zum herkömmlichen Schraubklemmenendverschluss um bis zu 80 %.

 

Die neue Steckverbinderserie besteht aus zweiteiligen Anschlusssteckern mit passenden geraden und rechtwinkligen ummantelten Stiftleisten. „Die Ingenieure von TE haben diese Produkte für den Einsatz in Bewegungs- und Steuergeräten in der anspruchsvollen und vibrationsexponierten Fabrik- und Prozessautomatisierungsindustrie entwickelt, um für Anwendungen mit hoher Dichte sowie Signal- und Netzanwendungen zu entsprechen“, führt Product Manager Christian Netsch aus.

 

Die Portfolioerweiterung von TE beginnt mit einem metrischen 5,00-mm-Rasterdesign und einer Vielzahl an Positionen (zwischen zwei und 16), was Designflexibilität in einer großen Bandbreite an Anwendungen ermöglicht. Kundenspezifische Versionen sind auf Anfrage erhältlich, um Lösungen für individuelle Anforderungen zu ermöglichen. „Wir gehen davon aus, dass die neuen BUCHANAN Leiterplatten-Steckverbinder in Servo-/Wechselrichterantrieben, verschiedenen Steuerungsarten, Stromversorgungseinheiten und HLK-Systemen zum Einsatz kommen, und dabei eine effizientere Installation ohne Einschnitte bei der Sicherheit ermöglichen“, sagt Christian Netsch.

 

Die Gehäuse entsprechen den UL- und VDE-Vorschriften (Genehmigung ausstehend) und werden in Polyamid 66 mit UL94-Brandschutzklasse V-0 geliefert. Steckverbinder sind für Drähte in Größen von AWG 26 bis 12 (0,14-2,5 mm2) geeignet. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Fragen

TE Connectivity

Pfnorstrasse 1

64293 Darmstadt

Deutschland

+49 6154 607 1740

www.te.com

 

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.