Empfohlenes Produkt: P-Klemme von TE Connectivity

P-Klemme

Montageverfahren der nächsten Generation ermöglichen

Die P-Klemme von TE Connectivity (TE) bietet eine leichte, schnelle und effiziente Lösung für die Befestigung von Kabelbäumen. (10) P-Klemmengrößen von TE decken den gleichen Bereich ab wie (21) AS21919 Standard-P-Klemmengrößen. Dank kürzerer Installationszeiten und einem geringeren Gewicht weisen die P-Klemmen von TE einen niedrigeren Richtsatz auf als standardmäßige AS21919 P-Klemmen.

December 03, 2019

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, hat seine neuen P-Klemmen mit Verriegelungs- und Befestigungseigenschaften vorgestellt, mit denen Entwickler die Konfiguration von elektrischen und Flüssigkeitssystemen flexibel neu gestalten können. Die P-Klemmen von TE sind mit separaten Befestigungs- und Verriegelungseigenschaften ausgestattet und können im Vergleich zu den standardmäßigen AS21919 P-Klemmen früher im Montageprozess installiert werden.


Die P-Klemmen von TE vereinfachen und beschleunigen die Installation, da Werkzeuge und Hardware bei der Montage von Kabelsätzen wegfallen. Wenn für die Installation keine Werkzeuge benötigt werden, nimmt auch das Risiko der Ablagerung von Fremdkörpern ab. Das Design der P-Klemme verfügt über eine „Quick-Lock“-Funktion, die es dem Benutzer ermöglicht, die Klemme bei Bedarf schnell zu öffnen und zu schließen, ohne sie zu demontieren.


Die P-Klemmen von TE sind aus leichtem PEEK-Polymer (Polyetheretherketon) hergestellt und in 10 Größen erhältlich, die den gleichen Bereich wie 21 standardmäßige AS21919 P-Klemmen abdecken. Durch die Verwendung von PEEK kann das Gewicht um bis zu 25 % reduziert werden. Gleichzeitig bleibt eine vergleichbare physikalische Festigkeit wie bei P-Klemmen aus Metall erhalten.


„Unsere neuen P-Klemmen helfen dabei, die Montage von Kabelbäumen der nächsten Generation zu ermöglichen, da die Hindernisse, die beim Design von standardmäßigen P-Klemmen aus Metall anzutreffen sind, wegfallen. Stattdessen stehen den Ingenieuren und Bedienern mit diesen neuen Klemmen Eigenschaften zur Verfügung, die mehr Flexibilität ermöglichen“, sagt Tyler Weber, Product Manager für die TE Unternehmenssparte Aerospace, Defense and Marine. „In Kombination mit einfacherer Installation und geringerem Gewicht ist die neue P-Klemme von TE ideal für Kunden geeignet, die Vielseitigkeit und Einfachheit benötigen, ohne dabei auf Robustheit verzichten zu wollen.“


Die P-Klemmen von TE sind für die Montage von Kabelbäumen in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert, darunter die zivile Luftfahrt, militärische Luft- und Raumfahrt, Militärfahrzeuge, Marinefahrzeuge, Industriefahrzeuge sowie Schienen- und Automobilindustrie.
 

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.