Neues Produkt: SOLARLOK Gehäuseabzweigdose für Leiterplatten

SOLARLOK Gehäuseabzweigdose für Leiterplatten

SOLARLOK Gehäuseabzweigdose für Leiterplatten

Mit der SOLARLOK Gehäuseabzweigdose für Leiterplatten stellt TE Connectivity eine Lösung für das Anschließen von kundenspezifischen Leiterplatten vor, bei der diese die Funktionalität der Abzweigdose überwachen und sie bei Bedarf ferngesteuert abschalten können.

February 06, 2017

HARRISBURG, Pa., USA – TE Connectivity (TE), weltweit führend in Verbindungslösungen und Sensoren, stellt eine intelligente Abzweigdose vor, mit der Leiterplatten in Solarmodullösungen integriert werden können. Die SOLARLOK Medium Abzweigdose ist für den Anschluss von kundenspezifischen Leiterplatten ausgelegt, die deren Funktionalität überwachen können, sodass die Abzweigdose bei Bedarf ferngesteuert abgeschaltet werden kann. Dank spezieller Klammern kann die Leiterplatte schnell und zuverlässig an die Solarmodulfolien angeschlossen werden.

Die SOLARLOK Medium Abzweigdose wird mit Folienschienen und Klammern ausgeliefert, bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 90 °C und ist für 1000 oder 1500 V ausgelegt. Die Abzweigdose bietet eine Einstufung bis IP67 und ist TÜV und UL zugelassen.

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.

SOLARLOK, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken der TE Connectivity Ltd.-Unternehmensfamilie.