Empfohlenes Produkt: SOLARLOK 2.0 Steckverbinder

SOLARLOK Steckverbinder

Schnelle und zuverlässige Feldinstallation

Mit SOLARLOK 2.0 Steckverbindern können in Photovoltaiksystemen zuverlässige Verbindungen einfacher, schneller und kostengünstiger hergestellt werden.

April 25, 2019

SOLARLOK 2.0 ist ein feldinstallierbares Produkt, das die Schneidklemmkontakt-Technologie nutzt, um eine Verbindung zwischen den Paneelen und Kabeln herzustellen, ohne dass ein Spezialwerkzeug erforderlich ist.SOLARLOK 2.0 ist ein feldinstallierbares Produkt, das die Schneidklemmkontakt-Technologie nutzt, um eine Verbindung zwischen den Paneelen und Kabeln herzustellen, ohne dass ein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Die Steckverbinder sind mit einem geschlossenen Federkäfig ausgestattet, um eine konstante Endverschlusskraft zu gewährleisten. Die Kabel müssen vor der Verbindungsherstellung nicht abisoliert werden, wodurch die Montage um etwa 80 Prozent schneller erfolgen kann als bei Standard-PV-DC-Steckverbindern, die mehrere Komponenten und Crimpkontakte umfassen. Da keine spezifischen Werkzeuge erforderlich sind, kann die Montage schnell und einfach durchgeführt werden, und die Gesamtsystemkosten sind deutlich niedriger.

Frank Rosenkranz

Product Manager bei TE

„Die Solarzellenindustrie wird von zwei Faktoren beeinflusst: UL/IEC-Zulassungen und den Kosten pro Watt. Bei TE ist es immer unser Ziel, Produkte für unsere Kunden zu entwickeln, die bedienerfreundlich, kostensparend und vor allem in rauen Umgebungen wie Industriesystemen zuverlässig sind. SOLARLOK 2.0 Steckverbinder gehen über die neuesten Zulassungsstufen hinaus und reduzieren die angewandten Systemkosten erheblich.“

Wichtige Eigenschaften

Die neuen SOLARLOK 2.0 Steckverbinder:

  • Beinhalten die 1500-V-PV4-S-Solarschnittstelle von TE und erfüllen alle aktuellen Solar-PV-Normen
  • Erfüllen die in IEC 62852/UL6703 angegebenen Sicherheitsanforderungen
  • Sind gelgefüllt und absolut wasserdicht (einzigartig auf dem Solarmarkt), sie erreichen die IPX8-Schutzart (1 m/24 Std.) nach IEC-Norm 60529, d. h., dass sie eine höhere Eintauchbeständigkeit als normal haben.
  • Sind in Stecker- und Buchsen-Ausführungen (Negativ- und Pluspol) erhältlich
  • Können für verschiedenste doppelt isolierte Solarkabel gemäß EN50618/IEC2630 (ZKLA), von AWG 14 bis 10, verwendet werden

 

 

 

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.