Empfohlenes Produkt: TE Connectivity präsentiert die Resolver T7X-Serie der Größe 21

TE Connectivity präsentiert die Resolver T7X-Serie der Größe 21

TE Connectivity präsentiert die Resolver T7X-Serie der Größe 21 für industrielle Servoantriebe

TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, präsentiert mir der T7X Serie eine neue Generation von Resolvern, zur genauen Winkelpositionsmessung in industriellen Servoantrieben.

February 20, 2020

DARMSTADT, Deutschland – TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, präsentiert mir der T7X Serie eine neue Generation von Resolvern, zur genauen Winkelpositionsmessung in industriellen Servoantrieben.

 

Die neuen Resolver der Größe 21 können in unterschiedlichen Anwendungen der Fertigungsautomatisierung wie beispielsweise Robotern oder Werkzeug- und Textilmaschinen eingesetzt werden. Sie sind in den gängigsten Hohlwellendurchmessern erhältlich und kombinieren dabei Präzision und Zuverlässigkeit mit geringen Platzanforderungen. Die T7X-Serie bietet dabei eine Standardgenauigkeit von ±10 bzw. ±08 Winkelminuten bis hin zu hochpräzisen Versionen mit ±04 Winkelminuten.

 

Die Resolver der T7X-Serie sind in den Varianten Speed 1 bis 4 Varianten verfügbar und für Anwendungen von 4 kHz bis 10 kHz ausgelegt. Mithilfe der verschiedenen elektrischen Varianten können unterschiedliche Servoantriebe unterstützt werden.

 

"Die Resolver der Größe 21 aus der neuen T7X-Serie vervollständigen das weltweite Portfolio von TE an robusten Drehgebern für präzise Winkelpositionserfassung in modernen Anlagen der Fertigungsautomatisierung", sagt TE-Produktmanager Clemens Goeken. "Die T7X-Resolver bleiben auch unter extremen Umgebungsbedingungen voll funktionsfähig. Sie können bei Temperaturen von -55°C bis +150°C und Motor-Drehzahlen von bis zu 20.000 U/min eingesetzt werden. Somit eignen sich Resolver hervorragend für kundenspezifische mechanische Schnittstellen und Verbindungslösungen rund um das Intercontec-Portfolio von TE".

 

Weitere Informationen finden Sie hier.

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.