Empfohlenes Produkt: Vorisolierte POD-LOK Buchsen

VORISOLIERTE 2-IN-1-BUCHSEN/GEHÄUSE

Die neuen vorisolierten POD-LOK Anschlussklemmen von TE kombinieren Positive Lock Buchsen mit Gehäusen, die Glühdrahttests (GWT) unterzogen und nach UL 95 V-0 bewertet wurden.

July 31, 2018

Vorstellung der neuen vorisolierten POD-LOK Anschlussklemmen von TE, die Positive Lock Buchsen mit Gehäusen kombinieren, die Glühdrahttests (GWT) unterzogen und nach UL 95 V-0 bewertet wurden. Das Ergebnis ist eine ergonomische Buchse mit niedriger Einsteckkraft (LIF) und einem integralen robusten Gehäuse in Bandform, das mit einem automatischen Applikator in einem Arbeitsschritt schnell gecrimpt und eingesetzt werden kann. Verfügbar in den beiden Serien 187 und 250, mit gerader und fahnenförmiger Ausrichtung.

Über TE Connectivity

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).

Erfahren Sie mehr.