Empfohlenes Produkt: FPC Steckverbinder (flexible Leiterplattenbahn) mit flachem Profil

FPC Steckverbinder (flexible Leiterplattenbahn) mit flachem Profil

Neue FPC Steckverbinder (flexible Leiterplattenbahn) sparen mit einem der flachsten Profile auf dem Markt wertvollen Platz

Diese Steckverbinder sparen mit einem der flachsten Profile auf dem Markt (1 mm) wertvollen Platz. Sie steigern darüber hinaus die Montageeffizienz des Kunden, da das Betätigungssystem bei der Lieferung geöffnet ist, was die Bedienung mit einem Finger ermöglicht.

August 07, 2018

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, kündigte heute seine neuen FPC-Steckverbinder (flexible Leiterplattenbahn) mit flachem Profil an. Diese Steckverbinder sparen mit einem der flachsten Profile auf dem Markt (1 mm) wertvollen Platz. Sie steigern darüber hinaus die Montageeffizienz des Kunden, da das Betätigungssystem bei der Lieferung geöffnet ist, was die Bedienung mit einem Finger ermöglicht.

Bei der 0,5-mm-Back-Flip-Ausführung handelt es sich um ein Design mit dualem Kontakt, wodurch der Stecker in zwei Ausrichtungen mit dem Kabel steckbar ist. Dies ermöglicht höhere Designflexibilität sowie Zeitersparnisse bei der Konstruktion und der Installation.

Die 0,3-mm-Front-Flip-Ausführung ist mit zusätzlichen FPC-Führungen ausgestattet, die das Kabel zuverlässig mit den Kontakten des Fine-Pitch-Steckverbinders zusammenstecken und dafür sorgen, dass es richtig in das Gehäuse eingeführt wird.

 Klicken Sie hier, wenn Sie weitere Informationen zu unseren FPC-Steckverbindern wünschen.

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.