TE-News: Beleuchtete, kapazitive Anti-Vandalismus-Schalter von TE Connectivity

TE Connectivity stellt die neuen beleuchteten, kapazitiven Anti-Vandalismus-Schalter vor

Veröffentlicht

05/13/19

Medienanfragen

Jonathan Graham

E-Mail: jonathan.graham@te.com

Tel.: +49-6151 607 3756

DARMSTADT, Deutschland

13. Mai 2019

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, hat die AVC-Serie der beleuchteten, kapazitiven Anti-Vandalismus-Druckknopfschalter vorgestellt. Die AVC-Schalter sind RoHS-konform und für verschiedene Anwendungen in rauen Umgebungen konzipiert.

 

„Die neuen AVC-Schalter wurden ausgiebig geprüft, um zu gewährleisten, dass sie in rauen Umgebungen funktionieren“, sagt Zackary Noel, Produktmanager bei TE. „Von Salzsprühtests bis hin zu physikalischen Prüfungen: Die AVC-Switches verfügen über die IP68-Zertifizierung als Teil der Norm IEC 60529.“

 

Die Anti-Vandalismus-Schalter von TE sind mit Durchführungsdurchmessern von 16 mm, 19 mm und 22 mm für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Darüber hinaus verfügen die Schalter der AVC-Serie über 500 mm lange Kabel für eine komfortablere Montage. Die Serie bietet Null-Betätigungskraft, eine unabhängige zwei- oder dreifarbige LED-Steuerung sowie eine federnde und verriegelnde Betätigungsoption.

 

„Mit einer breiten Palette von Anwendungen von der Automobilelektronik über den Gartenbau bis hin zu strengen Zutrittskontrollsystemen sind die AVC-Schalter von TE ideal für anspruchsvolle Bedingungen geeignet“, so Noel. „Außerdem macht die lange Nutzungsdauer von bis zu 50 Millionen Zyklen die Schalter zu einem integralen Bestandteil einer zuverlässigen und nachhaltigen Kundenlösung.“

 

Weitere Informationen zu den Schaltern von TE finden Sie auf der Website von TE.

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.