Empfohlenes Produkt: Modulare und skalierbare MATEnet Steckverbinder

Modulare und skalierbare MATEnet Steckverbinder für Automotive Ethernet

Modulare und skalierbare MATEnet Steckverbinder für Automotive Ethernet

Infotainmentlösung mit einer ausgezeichneten Leistung in rauen Fahrzeugumgebungen.

October 04, 2016

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, präsentierte heute seinen neuen modularen und skalierbaren MATEnet Steckverbinder für Automotive Ethernet. Die neue Lösung bietet die Leistung, die zur Übertragung großer Datenmengen für Infotainment, On-Board-Diagnose und andere Anwendungen notwendig ist.

Der modulare und skalierbare MATEnet Steckverbinder von TE ist für die rauen Umgebungen in Automobilen ausgelegt und kann bis zu 1 Gbit/s übertragen. MATEnet Steckverbinder basieren auf miniaturisierten Standard-Automobilkontakten wie NanoMQS, Generation50, MCON 050 und der 0.50 Serie und stellen eine globale Anschlussplattform dar. Außerdem können sie zusammen mit Twisted Pair (TP)-, Unshielded Twisted-Pair (UTP)- Shielded Twisted-Pair (STP)-Kabeln für Ethernet-Anwendungen verwendet werden.

„Die Nachfrage nach mehr Vernetzung und Bandbreite in Fahrzeugen steigt weiter“, so Andreas Engel, Business Development Infotainment für den Geschäftsbereich Automotive bei TE Connectivity. „Unsere neue Lösung bietet die notwendige Leistungsfähigkeit für eine reibungslose Übertragung von mehr Daten und unterstützt dabei den prozesssicheren und kosteneffizienten Einsatz von Ethernet in Fahrzeugen. TE ist gut positioniert, um die OEMs dabei zu unterstützen, eine führende Rolle bei vernetzten Fahrzeugen zu übernehmen.“

Der modulare und skalierbare MATEnet Steckverbinder von TE für Automotive Ethernet entspricht den Ethernet IEEE-Spezifikationen 100-BASE-T1 (100 Mbit/s – Projekt IEEE802.3bw) und 1000 BASE-T1 (1 Gbit/s – Projekt IEEE802.3bp). Die neue Lösung kann auch kundenspezifisch angepasst werden, je nach Anwendung oder Bedarf. Sie eignet sich ideal für Infotainment, On-Board-Diagnosen und 360°-Kamerasysteme. 

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.

Haftungsausschluss

TE Connectivity (TE) hat alle angemessenen Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der Informationen in diesem Artikel zu gewährleisten. TE übernimmt jedoch keine Garantie für die Fehlerfreiheit der Informationen und übernimmt auch keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität der Daten. TE behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung beliebige Änderungen an den hierin enthaltenen Informationen vorzunehmen. TE schließt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen bezüglich der hierin enthaltenen Informationen aus, einschließlich einer stillschweigenden Gewährleistung der marktüblichen Qualität oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Abmessungen in diesem Artikel dienen lediglich zu Referenzzwecken und können ohne Ankündigung geändert werden. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Erkundigen Sie sich bei TE nach den aktuellen Abmessungen und Designspezifikationen.

 

TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo), MATEnet, NanoMQS und MCON sind Marken.