Empfohlenes Produkt: Energiereglergehäuse

Energiereglergehäuse

Buchsengehäuse für Energieregler in M-Ausführung

Die neuen Buchsengehäuse von TE mit drei und vier Positionen für Energieregler in M-Ausführung sind für Positive Lock Mark II Buchsen sowie für FASTON Buchsen ausgelegt. Im Gegensatz zu Gehäusen von anderen Herstellern eignen sich die neuen TE Gehäuse für einen oder zwei 14-AWG-Drähte.

December 06, 2016

TE Connectivity (TE) stellt Buchsengehäuse mit drei und vier Positionen für die Verwendung mit Energiereglern in M-Ausführung vor. Die neuen Gehäuse sind für Positive Lock Mark II Buchsen sowie für FASTON Buchsen ausgelegt. Im Gegensatz zu Gehäusen von anderen Herstellern eignen sich die neuen TE Gehäuse für einen oder zwei 14-AWG-Drähte. Diese Regler umfassen bis zu sieben 0,250-Flachstecker für Anschlüsse. Die Gehäuse werden für elektrische Herdplatten, Raumheizungen, Heizplatten und ähnliche Anwendungen verwendet.

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.