TE-News: Verbesserte Positioniergenauigkeit mit K-Type-Markierern

TE Connectivity kündigt verbesserte Positioniergenauigkeit mit K-Type-Markierern an

Veröffentlicht

06/03/19

Medienanfragen

Jonathan Graham

E-Mail: jonathan.graham@te.com

Tel.: +49-6151 607 3756

DARMSTADT, Deutschland

3. Juni 2019

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, hat seine K-Type-Markierer verbessert, die zur Kennzeichnung von Kabeln, Aderbündeln, Rohren und Leitungsführungen verwendet werden. Das ovale Profil ermöglicht eine genaue Positionierung jedes vorgedruckten Markierers auf einem Trägerstreifen. Die Markierer- und Trägerstreifeneinheit wird mit Kabelbindern am Substrat angebracht.

 

„Die K-Type-Markierer von TE sind für mehr Flexibilität bei der Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln ausgelegt“, so Philippe Contri, Produktmanager bei TE. „K-Type-Marker sind ein kostengünstiges, vielseitiges Markierungssystem, das nach dem Anschluss oder für Nachrüstungen eingesetzt werden kann. Sie weisen selbstlöschende Eigenschaften und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten auf, auch jener Flüssigkeiten, die im Nahverkehr, in der Luftfahrt und im Militär eingesetzt werden.“

 

Die aus Weich-PVC bestehenden K-Type-Markierer verfügen über eine Standardgröße, die zu Trägerstreifen für 7 bis 18 Markierer passt, und sie verfügen über die internationalen Farbcodes und sind daher gelb oder weiß mit vorgedruckter schwarzer Beschriftung. Sie eignen sich für industrielle Anwendungen mit einem Betriebsbereich von minus 45 °C bis 70 °C.

 

K-Type-Markierer sind RoHS- und REACH-konform und entsprechen den Farbtabellen der Norm BS 6746C:1993 für die Isolierung und den Mantel von elektrischen Kabeln sowie den Standardfarben der Norm IEC 60304 für die Isolierung von Niederfrequenz-Kabeln und -Drähten.

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.te.com.

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.