Zuverlässige Geräteverbindungen
Lernen Sie die Signalsteckverbinder der Dynamic-Serie kennen: Die robuste Steckverbinder-familie von TE für die Signalleitungen von Kabel-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Kabel-Anwendungen.
Die Dynamic-Serie macht den Unterschied. Unsere Signal-steckverbinder spiegeln unsere konsequente Ausrichtung auf Kundenerfolg wieder und bieten Ihnen und Ihren Kunden eine effiziente und zuverlässige Geräteverbindungslösung. Das vibrations- und stoßbeständige intelligente Verriegelungs-system mit hörbarem Einrasten und einzigartigem Kontakt-design sorgt für Effizienz und eine lange Nutzungsdauer mit minimalen Ausfallzeiten. Unser umfassendes Portfolio an Kabel-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Kabel-Produkten ermöglicht Flexibilität beim Design und wird durch die TH-, SMT-, Crimp- und Federklemmenausführungen für Ihre jeweiligen Anfor-derungen abgerundet.
Übersicht über Signalanwendungen
| Raster [mm] | 2.0 |
2.5 | 3.5 |
2.5 | 3.81 | 5.08 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | D-1100 | D-1200 | D-1900 | D-2100 | D-3100 | D-3200 | D-3950 |
| Anschluss | Crimp | Crimp | Federklemme | Crimp | Crimp | Crimp | Federklemme |
| Strom [A/UL] | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 14.5 |
| Nennspannung [V/UL] | 125 | 250 | 150 | 250 | 250 | 600 | 600 |
| Kabel-auf-Leiterplatte | x |
x | x | x | x | x | x |
| Leiterplatte-auf-Leiterplatte | x | x | - | x | x | x | - |
FMLB-Steckverbinder der Dynamic Serie
Voreilende Kontakte (First Mate Last Break)
Die FMLB-Steckverbinder (First Mate Last Break) der Dynamic Serie von TE Connectivity sind für Anwendungen mit speziellen Erdungsanforderungen ausgelegt. Sie bieten mehr Sicherheit, da die Erdung vor den Stromanschlüssen erfolgen kann und die Erdungsverbindung bis zur Unterbrechung der Stromanschlüsse beibehalten wird.
Die Ausführung D-3000 FMLB mit 5,08-mm-Raster bietet in einem robusten Industriepaket FMLB-Lösungen, die von Signalstromkreisen bis hin zu Stromkreisverbindungen mit bis zu 15 A reichen. Sie hält Schwingungen und Stößen stand und ist IP20-zertifiziert. Die vergoldeten 0,38-µm-Kontakte gewährleisten eine hohe Leitfähigkeit. Eine Vielzahl an Kontaktpunkten sorgt für eine sehr stabile elektrische und mechanische Verbindung, und die vergoldeten Kontakte ermöglichen niedrige Einsteckkräfte.