Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der einwandige RNF-3000 Spulen-Schrumpfschlauch ist eine Allzweck-Polyolefinlösung. Der Schrumpfschlauch ist sehr flexibel und umständliche, unregelmäßige Formen können durch die Schrumpfrate von 3:1 problemlos untergebracht werden. Nur wenige Größen decken eine breite Palette von Durchmessern ab, was einen reduzierten Lagerbestand ermöglicht. Ausgezeichnete physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften erfüllen Industriestandards für hochzuverlässige Allzweck-Schrumpfschläuche. Wird zur Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und elektrischen Anschlüssen verwendet. Auch geeignet für Kabelbäume mit geringer Beanspruchung, Ummantelungen und Kennzeichnung von Drähten, Kabeln sowie elektrischen und elektronischen Komponenten.  Enthält eine Pappspule, um größere Längen des Schrumpfschlauchs zu halten.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Elektrische Isolation
  • Flammhemmend
  • Mechanischer Schutz
  • Schutz vor Impuls und Abrieb
  • Umgebungsfest abgedichtet und schützend
  • Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 120

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-R529C

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten