Empfohlenes Produkt: KILOVAC K1K Hochvoltschütz

KILOVAC K1K Hochvoltschütz

Kleinstes, kostengünstigstes, hermetisch abgedichtetes 1.000-A-/1.000-V-Schütz in der Branche.

December 13, 2016

TE Connectivity (TE) (NYSE: TEL), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, hat kürzlich sein KILOVAC K1K Hochvoltschütz vorgestellt. Diese Schütze wurden für raue Umgebungen entwickelt und bieten eine hervorragende Leistung in neuen Batterie- und Energiespeichersystemen mit höheren Spannungen und Strömen. Dieses Schütz ist eines der kleinsten und kostengünstigsten in der Branche und bietet gleichzeitig Hochvoltschaltfunktionen.

Die KILOVAC K1K Schütze von TE sind für bis zu 1.000 V/1.000 A in rauen und explosionsgefährdeten Umgebungen ausgelegt. Sie sind kompakt und leicht und bieten optimale Leistung ohne Oxidation oder Verschmutzung der Kontakte, selbst wenn sie nicht in Betrieb sind. Typische Anwendungen sind die Übertragung und Unterbrechung von Batteriefehlerströmen, die Isolierung von Strom- und Motorsteuerungsschaltungen, Schutzschaltungen und Sicherheit von Stromkreisen sowie die Energiespeicherung und Stromverteilung.

Die KILOVAC K1K Schütze sind nicht nur hermetisch abgedichtet, sondern verfügen auch über eine bidirektionale Schaltung und können in jeder Position montiert werden. Die Schütze verfügen außerdem über eine integrierte elektronische Doppelspulen-Sparschaltung mit interner Ausblendung. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.

„Das effiziente und vielseitige Design des KILOVAC K1K-Schützes eignet sich hervorragend zur Leistungsumschaltung von 5 VDC bis 1.000 VDC“, so Earle Alldredge, Produktmanager der Unternehmenssparte Global Aerospace, Defense and Marine bei TE Connectivity.