車載テクノロジ

当社にお任せください。TE が AMP+ シリーズで豊富に取り揃えているケーブル、コネクタ、ハーネス、端子は、高電圧および低電圧のパワーをバッテリーや車両、さらにはその周辺機器に安全かつ信頼性の高い方法で供給し、車載電源の製品化を支援します。

E モビリティはテクノロジの転換点に位置付けられています。 その理由はさまざまであり、単に燃料タンクの代わりに充電式のアキュムレーターによって必要な推進力を提供することだけに留まりません。現在は、設計から使用の段階に至るまでクルマを再定義するべき時期であり、それは都市圏で特に顕著です。 ハイブリッド車と電気自動車の黎明期から、当社はそれらの車両で使用する部品開発を強力に推進してきました。当社が AMP+ シリーズで豊富に取り揃えているケーブル、コネクタ、ハーネス、端子は、高電圧および低電圧のパワーをバッテリーや車両、さらにはその周辺機器に安全かつ信頼性の高い方法で供給し、車載電源の製品化を支援します。 安全性、信頼性、高効率性、ワールドワイドなエンジニアリングの卓越性の面で、当社の専門知識には大きな信頼を寄せていただくことができます。

AMP+ 電気自動車用コンタクタ (EVC) 250
AMP+ 電気自動車用コンタクタ (EVC) 250
AMP+ HVP 1100 大電流コネクタおよびヘッダ
AMP+ HVP 1100 大電流コネクタおよびヘッダ
AMP+ 低中電流コネクタ HVA 630
AMP+ 低中電流コネクタ HVA 630
AMP+ IPT シールド リングおよびトング端子
AMP+ IPT シールド リングおよびトング端子