適用事例

Q:    Q: Superseal 1.0 コネクタとは何ですか?

A:    TE Connectivity の Superseal 1.0 は環境シール コネクタであり、ケーブル プラグ形式と PCB マウント ヘッダ形式が用意されています。Superseal 1.0 コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。 

 

Q:    Q: Superseal 1.0 コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    Superseal 1.0 コネクタはどのような状況で使用するべきですか?

    Superseal 1.0 コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 Superseal 1.0 コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。Superseal 1.0 コネクタは、ますます需要が拡大している、過酷な環境に耐えるプリント基板用途のニーズに対応します。Superseal 1.0 ヘッダには、ストレート ピンとライトアングル ピンが用意されています。ロックラッチとキーイングの組み合わせは、様々なオプションからお選び頂けます。

主な特長

Q:    Superseal 1.0 コネクタの主な特長は何ですか?

A:    Superseal 1.0 コネクタの主な特長は次のとおりです。

  •     端子サイズ 1.0 mm (最大 15 A) に対応
  •     1.25 ~ 0.50 mm2
  •     26 極、34 極、60 極の極数展開
  •     PCB マウント
  •     角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  •     嵌合用ラッチ機能付き
  •     端子の位置合わせと保持確認用ダブル ロック プレート

性能/仕様

Q:    Superseal 1.0 コネクタの温度範囲はどの程度ですか?

A:     動作温度範囲は -40°C ~ +125°C です。

 

Q:    Superseal 1.0 コネクタの耐久性はどの程度ですか?

A:     キャップ ハウジングが接続されると、プラグ ハウジングが嵌合されてロッキング運動で 78.4N の力がかかります。25 回の試験サイクルです。

 

Q:    Superseal 1.0 コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?

A:    100 MΩ以上です。500 ボルト DC の絶縁抵抗メータによる、隣接端子間の試験、端子とアース間の試験です。

 

Q:    Superseal 1.0 コネクタの防水性能はどの程度ですか?

A:     JIS D0203 に準拠しています。

 

Q:    Superseal 1.0 コネクタの振動定格はどの程度ですか?

A:     直交する 3 軸それぞれの方向で試験しています。製品ドキュメント 108-78140 の図 8 をご覧ください。

 

Q:    Superseal 1.0 コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?

A:     端子間および端子アース間で 1,000 ボルト AC または 1,600 ボルト DC で 1 分間にわたって絶縁は破壊されません。

材料

Q:    Superseal 1.0 コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?

A:     Superseal 1.0 コネクタのシェルには、頑丈な熱可塑性樹脂が使用されています。

 

Q:    Superseal 1.0 コネクタのダブル ロック プレートに使用されている材料は何ですか?

A:    Superseal 1.0 コネクタのダブル ロック プレートには、頑丈な熱可塑性ポリエステルが使用されています。 

 

Q:    Superseal 1.0 コネクタのグロメットに使用されている材料は何ですか?

A:     Superseal 1.0 コネクタ グロメットにはシリコン ゴムが使用されています。