適用事例

Q:    DTP コネクタとは何ですか?

A:    DEUTSCH DTP は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対基板の各用途向けに設計されています。DTP コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

 

Q:    DTP コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    DTP コネクタはどのような状況で使用するべきですか?

A:     DEUTSCH DTP コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。DTP コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。DTP シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。DTP コネクタを使えば、それぞれが 25 A の連続定格電流を持つ複数のサイズ 12 の端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。

主な特長

Q:    DTP コネクタの主な特長は何ですか?

A:     DTP コネクタの主な特長は次のとおりです。

  •     端子サイズ 12 (25 A) に対応
  •     10 ~ 14 AWG (6.00 ~ 2.00 mm²)
  •     2極 および 4極 の極数展開
  •     インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  •     角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  •     嵌合用ラッチ機能付き
  •     端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック

性能/仕様

Q:    DTP コネクタの温度範囲はどの程度ですか?

A:     動作温度範囲は -55°C ~ +125°C です。

 

Q:    DTP コネクタの耐久性はどの程度ですか?

A:     100 回の脱着の後でも電気的な不具合や機械的な不具合が発生しないこと。

 

Q:    DTP コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?

A:    25°C で 1,000 MΩ以上です。

 

Q:    DTP コネクタの防水性能はどの程度ですか?

A:     IP68 定格です。

 

Q:    DTP コネクタの振動定格はどの程度ですか?

A:     直交する 3 軸それぞれの方向で、10 ~ 2,000 Hz、20 G 相当の正弦波振動を印可後、ロックや嵌合外れがなく、機械的損傷や物理的損傷がないこと。1/1,000 秒を超える電気接続の瞬断状態が発生しません。

 

Q:    DTP コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?

A:     AC 1,500 V での漏洩電流が 2 mA 未満です。

 

Q:    DTP コネクタの耐溶剤性はどの程度ですか?

A:     産業用途で使用されているほとんどの溶剤への曝露で損傷が発生しません。

 

Q:    DTP コネクタの耐湿性はどの程度ですか?

A:     適切な配線と嵌合で接続すれば、水深 3 フィートへの浸漬で電気的品質の劣化や漏洩が発生しません。

 

Q:    DTP コネクタの温度サイクル仕様はどのようになっていますか?

A:     -55°C ~ +125°C の範囲で 20 回の試験サイクル後に亀裂、欠け、漏洩が発生しません。

材料

Q:    DTP コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?

\A:     DTP コネクタのシェルには、頑丈なガラス繊維入り PA 素材が使用されています。 

 

Q:    DTP コネクタ グロメットに使用されている材料は何ですか?

A:     DTP コネクタ グロメットにはシリコン ゴムが使用されています。

 

Q:    DTP コネクタのウェッジロックに使用されている材料は何ですか?

A:     DTP コネクタ インサートのリテーナーには、頑丈なガラス繊維入り PBT 素材が使用されています。 

 

Q:    DTP コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングに使用されている材料は何ですか?

A:     DTP コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングにはシリコン ゴムが使用されています。