Anwendungen

F:    Was ist ein DTP Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH DTP Steckverbinder sind für Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. DTP Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DTP Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich DTP Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH DTP Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Haube, in Leistungssteuergeräten, im Fahrwerk und in der Kabine. DTP Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DTP Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. DTP Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem Gehäuse mehrere Kontakte der Größe 12 mit jeweils 25 A Dauerstrombelastbarkeit unterzubringen.

Wichtige Merkmale

F:    Was sind die Hauptmerkmale von DTP Steckverbindern?

A:     Wichtige Merkmale von DTP Steckverbindern:

  •     Passend für Kontakte der Größe 12 (25 A)
  •     10 – 14 AWG (6,00 – 2,00 mm²)
  •     Kontaktkammeranordnungen für 2 und 4 Kontakte
  •     Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  •     Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  •     Integrierte Steckverriegelung
  •     Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind DTP Steckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C

 

F:    Wie langlebig sind DTP Steckverbinder?

A:     Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen

 

F:    Welchen Isolationswiderstand weisen DTP Steckverbinder auf?

A:     Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C.

 

F:    Welche Eintaucheinstufung bieten DTP Steckverbinder?

A:     IP68-Einstufung

 

F:    Welche Vibrationseinstufung bieten DTP Steckverbinder?

A:     Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.

 

F:    Welche Spannungsfestigkeit weisen DTP Steckverbinder auf?

A:     Leckstrom von weniger als 2 mA bei 1.500 Volt Wechselstrom.

 

F:    Welche Flüssigkeitsbeständigkeit weisen DTP Steckverbinder auf?

A:     Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

 

F:    Wie feuchtigkeitsbeständig sind DTP Steckverbinder?

A:     Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen bis 90 cm Tiefe ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.

 

F:    Welche Spezifikationen bezüglich Temperaturzyklen gelten für DTP Steckverbinder?

A:     Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von DTP Steckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von DTP Steckverbindern besteht aus robustem PA mit Glasfüllung. 

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Durchführungsdichtungen von DTP Steckverbindern?

A:     Die Durchführungsdichtungen von DTP Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Keilschlösser von DTP Steckverbindern?

A:     Die Einschubarretierungen von DTP Steckverbindern bestehen aus robustem PBT mit Glasfüllung. 

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der DTP Steckverbinder?

A:     Die Dichtungen der Steckflächen der Dosen der DTP Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.