Anwendungen

F:    Was ist ein DTM Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH DTM Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DTM Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DTM Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich DTM Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH DTM Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, in Motorsteuerungen, an Magnetschnittstellen, im Fahrwerk und in der Kabine. DTM Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DTM Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. DTM Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem Gehäuse mehrere Kontakte der Größe 20 mit jeweils 7,5 A Dauerstrombelastbarkeit unterzubringen.

Wichtige Merkmale

F:    Was sind die Hauptmerkmale von DTM Steckverbindern?

A:     Wichtige Merkmale von DTM Steckverbindern:

  •     Passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A)
  •     14 – 22 AWG (2,50 – 0,35 mm2)
  •     Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  •     Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  •     Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  •     Integrierte Steckverriegelung
  •     Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind DTM Steckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C


F:    Wie langlebig sind DTM Steckverbinder?

A:     Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen

 

F:    Welchen Isolationswiderstand weisen DTM Steckverbinder auf?

A:     Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C

 

F:    Welche Eintaucheinstufung bieten DTM Steckverbinder?

A:     IP68-Einstufung

 

F:    Welche Vibrationseinstufung bieten DTM Steckverbinder?

A:     Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.

 

F:    Welche Spannungsfestigkeit weisen DTM Steckverbinder auf?

A:     Leckstrom von weniger als 2 mA bei 1.500 Volt Wechselstrom.


F:    Welche Flüssigkeitsbeständigkeit weisen DTM Steckverbinder auf?

A:     Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

 

F:    Wie feuchtigkeitsbeständig sind DTM Steckverbinder?

A:     Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen bis 90 cm Tiefe ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.

 

F:    Welche Spezifikationen bezüglich Temperaturzyklen gelten für DTM Steckverbinder?

A:     Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von DTM Steckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von DTM Steckverbindern besteht aus robustem PA mit Glasfüllung. 

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Durchführungsdichtungen von DTM Steckverbindern?

A:     Die Durchführungsdichtungen von DTM Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Keilschlösser von DTM Steckverbindern?

A:     Die Keilschlösser von DTM Steckverbindern bestehen aus robustem PBT mit Glasfüllung.


F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der DTM Steckverbinder?

A:     Die Dichtungen der Steckflächen der Dosen der DTM Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.