Anwendungen

F:    Was ist ein AMPSEAL 16 Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten AMPSEAL 16 Steckverbinder von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. AMPSEAL 16 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AMPSEAL 16 Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich AMPSEAL 16 Steckverbinder verwenden?

A:     AMPSEAL 16 Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, in Motorsteuerungen, an Magnetschnittstellen, im Fahrwerk und in der Kabine. AMPSEAL 16 Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Die rechteckigen Thermoplast-Gehäuse können über einen großen Betriebstemperaturbereich verwendet werden und halten dank rückseitiger Draht- und Steckflächendichtungen aus Silikon extremen Temperaturen und Feuchtigkeit stand. 

Wichtige Merkmale

F:    Welche wichtigen Merkmale bieten AMPSEAL 16 Steckverbinder?

A:     Wichtige Merkmale von AMPSEAL 16 Steckverbindern:

  •     Geeignet für die Kontaktgröße HDSF 16 (bis zu 13 A)
  •     14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm²)
  •     Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  •     Fliegende Montage
  •     Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  •     Integrierte Steckverriegelung
  •     Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch die integrierte PLR-Funktion                (Primary Latch Reinforcement) bestätigt.

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind AMPSEAL 16 Steckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von –40 °C bis +125 °C

 

F:    Wie langlebig sind AMPSEAL 16 Steckverbinder?

A:     50 Zyklen. Hinweis: Muss die visuellen Anforderungen erfüllen, darf keine physischen Schäden aufweisen und muss die Anforderungen zusätzlicher Prüfungen wie im Prüfablauf zur Produktqualifizierung und -requalifizierung in Abbildung 3 des TE Produktdokuments 108-2184 erfüllen.

 

F:    Welchen Isolationswiderstand weisen AMPSEAL 16 Steckverbinder auf?

A:     Mindestens 20 Megaohm. SAE J2030 6.3. Isolationswiderstand bei 1000 V DC, Messen benachbarter Kontakte nach 60 Sekunden oder bis zum Erreichen der Stabilisierung.


F:
    Welche Eintaucheinstufung bieten AMPSEAL 16 Steckverbinder?

A:    IP67-Einstufung

 

F:    Welche Vibrationseinstufung bieten AMPSEAL 16 Steckverbinder?

A:     Keine Unterbrechungen. EIA-364-28, Einwirkung von 21 G (Effektivwert) zwischen 25 und 2000 Hz auf eingesteckte Exemplare. 20 Stunden in jeder der drei zueinander rechteckigen Ebenen. Hinweis: Muss die visuellen Anforderungen erfüllen, darf keine physischen Schäden aufweisen und muss die Anforderungen zusätzlicher Prüfungen wie im Prüfablauf zur Produktqualifizierung und -requalifizierung in Abbildung 3 des TE Produktdokuments 108-2184 erfüllen.
 

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von AMPSEAL 16 Steckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von AMPSEAL 16 Steckverbindern besteht aus robustem Thermoplast mit 15-prozentiger Glasfüllung.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die PLRs von AMPSEAL 16 Steckverbindern?

A:     Die PLRs von AMPSEAL 16 Steckverbindern bestehen aus robustem Thermoplast mit 15-prozentiger Glasfüllung.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen von AMPSEAL 16 Steckverbindern?
A:     Die Dichtungen von AMPSEAL 16 Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.