Anwendungsbereiche

F:    Was ist ein zweipoliger AMP MCP 9.5 Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten zweipoligen AMP MCP 9.5 Steckverbinder von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel- sowie Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. Zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann. 

 

F:    Was sind geeignete Anwendungsgebiete für zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaftsfahrzeuge, Sportschiffe/Sportboote, Schiffe

 

F:    Wann sollte ich zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder verwenden?

A:     Zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Fahrgestell, im Getriebe, in Aktuatoren und hydraulischen Pumpen. Zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität im praktischen Einsatz. Die rechteckigen Thermoplast-Gehäuse können über einen großen Betriebstemperaturbereich verwendet werden und halten dank rückseitiger Draht- und Steckflächendichtungen aus Silikon extremen Temperaturen und Feuchtigkeit stand. Die Steckverbinder umfassen eine integrierte Schiebeverriegelung zum Einstecken sowie eine integrierte Sekundärverriegelung für die Ausrichtung und Arretierung des Kontakts.

Wichtige Leistungsmerkmale

F:    Welche wichtigen Eigenschaften bieten zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder?

A:     Wichtige Eigenschaften von zweipoligen AMP MCP 9.5 Steckverbindern:

  • Passend für Kontakte der Größe 9.5 (78 A)
  • 10-mm²-Draht
  • Fliegende, gedichtete und ungedichtete Flansch- sowie Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Schiebeverriegelung zur Verbindung

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von -30 °C bis +100 °C

 

F:    Wie langlebig sind zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder?

A:     Bis zu 10 Zyklen (Zinn), bis zu 50 Zyklen (Silber), siehe individuelle Produktspezifikationen für zusätzliche Details.

 

F:    Welchen Isolationswiderstand weisen zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder auf?

A:     500 V DC, Prüfung gemäß ISO 512-2.

 

F:    Welche Eintaucheinstufung bieten zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder?

A:     IP67-Einstufung, IP69K mit Abdeckung

 

F:    Welche Vibrationseinstufung weisen zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder auf?

A:     Keine physischen Schäden an Gehäusen und Kontakten, keine Beeinträchtigung der Funktion. Die Verbindung darf nicht unterbrochen werden. 100 Stunden in jeder der drei Ebenen. Siehe Produktspezifikation 108-18809 für vollständige Details.

 

F:    Welche dielektrische Spannungsfestigkeit weisen zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder auf?

A:     Kein Überschlag oder technischer Defekt zwischen benachbarten Kontakten bei 500 V AC und 50 Hz für 60 Sekunden, entsprechend IEC 512-2-4a.
 

 F:    Welche Nennspannung weisen zweipolige AMP MCP 9.5 Steckverbinder auf?

A:     Bis zu 28 V DC

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von zweipoligen AMP MCP 9.5 Steckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von zweipoligen AMP MCP 9.5 Steckverbindern besteht aus robustem PBT mit Glasfüllung.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Sekundärverriegelungen von zweipoligen AMP MCP 9.5 Steckverbindern?

A:     Die Sekundärverriegelungen von zweipoligen AMP MCP 9.5 Steckverbindern bestehen aus robustem PBT mit Glasfüllung.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen von zweipoligen AMP MCP 9.5 Steckverbindern?

A:     Die Dichtungen von zweipoligen AMP MCP 9.5 Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.