发生了未知的系统错误
由于长时间闲置,您已退出 TE 官网登录状态。请重新输入您的 TE 官网登录信息。
分类搜索
跳过导航
登录以访问您的订单、收货地址、产品清单及更多功能。
我的工具
我们的网站检测到您使用的浏览器不受支持,这会阻止您访问某些功能。 我们强烈建议您升级到最新版本的浏览器。
运输
学习如何压接我们的 AMPSEAL 16(重载冲压成型 16 号)端子。观看本视频,获取有关使用手动工具压接端子的分步说明。
查看所有 AMPSEAL 16(HDSF 16 号)端子
我们的 AMPSEAL 16(HDSF 16 号)端子各个额定电流都高达 13 安培。这些冲压成型端子可使用 14-20 AWG (2.50-0.50 mm2) 导线,由铜合金制成。AMPSEAL 16 端子镀层选项包括镀镍或镀金。
查看所有 AMPSEAL 16 连接器
我们的 AMPSEAL 16 连接器是坚固的环境密封连接器,可使用各个额定电流高达 13 安培的端子。这些连接器采用 2、3、4、6、8 和 12 位多种排列方式。