发生了未知的系统错误
由于长时间闲置,您已退出 TE 官网登录状态。请重新输入您的 TE 官网登录信息。
分类搜索
跳过导航
登录以访问您的订单、收货地址、产品清单及更多功能。
我的工具
我们的网站检测到您使用的浏览器不受支持,这会阻止您访问某些功能。 我们强烈建议您升级到最新版本的浏览器。
工业
为支持需求的不断增长,变电站须具有相应的传输能力和稳健性,以确保能够随时为有需求的地方供应电流。安装在新变电站或经过改造的变电站中的连接器可帮助您提升变电站的可靠性、稳健性和性能。但更重要的是,合适的连接器能够缩短安装时间和成本,并减少电力损耗。这就是我们 TE Connectivity 的高压变电站连接器的作用。
产品组
高压变电站连接器
TE SIMABUS 和 SIMAFLEX 连接器用一个产品系列取代了三个等级的高压连接器。
TE SIMABUS 高压变电站连接器
TE 的 SIMABUS 超高压变电站连接器和夹具适用于最高 500 kV 的铝制刚性总线连接。