试生产
在 TE,我们提供从概念设计到试生产的完整服务。凭借在制造设计方面的专业知识及全球网络,TE 是创造下一代医疗器械的首选合作伙伴。
TE Connectivity 在产品生命周期的开发阶段提供专业制造支持, 从概念原型一直到完整的产品构建,可满足临床前和临床需求。
我们通过我们的全球原型中心网络和制造设计专业知识为试生产提供支持。
原型中心
认识到上市时间是成功的关键所在, 我们在各种制造设施运营着原型中心。这些中心设有专用的设施和设备,可按时交付满足您规格要求的产品组件和部件的原型数量。
当您通过当地代表联系我们的原型中心时,我们将指派一支经验丰富的工程团队来处理您的请求。这支团队支持项目的每个阶段,直至完成,他们会提供设计建议和替代技术解决方案,以便优化您的整体医疗器械并最大限度降低成本。
可制造性设计
在产品设计阶段做出的决策决定了 70-80% 的产品成本, 而在生产期间做出的决策占产品成本的 20% 左右。在设计冻结后,将很难更改产品设计,而且成本高昂。因此,在产品开发周期的早期对制造设计 (DFM) 进行适当的投资和考虑具有诸多好处,例如单位成本更低、产品质量更高、制造工艺可靠、能够更好地遵守法规要求以及加快上市速度。DFM 原则已集成到 TE Connectivity 产品设计、开发和试生产流程的所有阶段。