确保电缆安装正确可以防止将来发生故障。
避免停机是提高业务绩效的关键。我们的技术人员可以帮助更换故障产品,在安装完成后重新测试产品,监督安装人员,提供详细的测试报告,所有这些都可在一揽子交易(包括产品、培训、开通调测服务和延长保修)中完成。
• 局部放电 (PD)
• 交流耐受超低频
• Tan Delta
• 电压等级:
1.中压拖车提供 5/8 kV 至 42kV 等级测试。我们提供测试所需的全部测试引线和插座。如有必要,我们还可以提供现场紧急修复服务。我们的中压测试服务拖车配备了 TE 的 IEEE 和 IEC 中压电缆附件产品。
2.46kV 至 230kV我们能够在现场对高压电缆附件产品进行开通调测服务。
• RSTI – 用于测试的 IEC 肘形头跳线(预订时)
•RPIT – 用于内锥型插入式终端测试的绝缘插座(预订时)
• RPIT – 用于内锥型插入式终端的测试插座(我们独立于品牌测试所有产品)
• 冷热接头和端接选项(在产品测试失败时用于维修)
• 提高电缆系统可靠性,保持电源打开,最大限度减少因安装错误引起的故障。
• 进行方便的现场电缆测试、获得可靠的结果、电缆修复和延长保修服务。
• 在尝试我们的测试服务之前,无需开通调测新的或经过维修的产品系列。