通过下面的计算器,您可以轻松确定圆密耳面积测量,这有助于确定适当规格的压接解决方案。
在浏览我们的工具时遇到困难,或需要帮助查找满足您要求的解决方案?我们可以提供帮助!
给我们打电话或发电子邮件
在线交谈
输入引线的尺寸。
输入最多三根漆包线的尺寸。
TE 的漆包线端子产品组合为您提供了实现高效连接的选项。无论是端接电机、螺线管、变压器、线圈还是其他漆包线应用,TE 均能提供专为满足您的需求而设计的产品解决方案。
本指南重点介绍了针对 36-12 AWG(直径 0.13 - 2.05mm)漆包线的 TE 刺破式连接器 (IDC) 解决方案产品系列中的精选产品,以及针对 300-22, 000 CMA (0.1 - 10mm2) 漆包线的压接解决方案。对于尺寸较大的薄膜绝缘的导线,最高为 4/0 (105 mm2),请考虑 TE COPALUM 端子和接头。
使用以下工具时,我们将询问一些有关您应用的基本问题,引导您了解我们最受欢迎的一些产品解决方案。
在浏览我们的工具时遇到困难,或需要帮助查找满足您要求的解决方案?我们可以提供帮助!
给我们打电话或发电子邮件
在线交谈
设计用于端接或接续铜线或/和铝线,我们的漆包线端子和接头可为原始设备制造环境提供高吞吐量解决方案。
是否确认结束聊天?
请输入您的具体需求以开始和TE的沟通