产品洞察
轻触开关的优势
轻触开关采用紧凑型设计,适用于键盘和可穿戴技术,包括用于高速数据传输的设备。
轻触开关是一种每天都会用到的开关,但大多数情况下人们是看不到的。 计算机键盘的每一个键下面都隐藏着轻触开关,它又小又薄,但极其耐用,可良好运行几年甚至几十年。
轻触开关是小型机电设备,用于安装在印刷电路板 (PCB) 上。这种产品结构紧凑,外形小巧,高度不会超出 PCB,在为笔记本电脑等纤薄设备设计键盘时,这就是一个重要特性。
考虑到键盘内的空间有限,纤薄设计意味着轻触开关与电池、屏幕和其他元件存在空间上的竞争关系。为了解决这个问题,轻触开关设计为紧凑型并排排列的布局,这是键盘的重要特性。
购买轻触开关
按类型和元件
智能手机和平板电脑的性能改进使其成为传统计算机的潜在替代品。 轻触开关体积小、使用方便,适用于利用电容技术、依靠人体电特性发挥作用的触摸屏。例如,当手指接触屏幕时,会从接触点吸出微小电流,这使屏幕变成一个可以发挥作用的电容器。系统会检测到该操作,并将其识别为按下按钮的操作。
触摸屏非常薄,尤其是没有任何机械移动部件,而且相关技术在持续不断地改进,它们将变得越来越薄。触摸屏在不断改进,但为什么制造商不制造使用电容技术的计算机键盘?原因是键盘键给人带来的感官刺激,或可用“触觉刺激”这个词来描述。
尽管触摸屏具有优异功能,但这些功能都是“冰冷生硬,没有感情的”。虽然这种光滑平坦的表面有许多优点 - 易于清洁,是高清显示屏的有效补充 - 但它不向用户提供任何反馈,这也是为什么轻触开关如此有用的原因。
轻触开关是一种机械装置。 按下开关所需的力度、开关的位移距离以及开关返回后弹簧的释放共同提供了一种开关的“感觉”。关于轻触开关的触觉刺激如何影响设备的功能,前面讨论的计算机键盘就是一个最明显的例子。任何经常使用计算机的人都会知道,键盘上键的移动会对键盘的易用性产生实际影响,进而会影响打字速度和操作者疲劳感等因素。正是轻触开关让键盘有了这种感觉和按键时听到的熟悉咔嗒声。
轻触开关小巧、耐用、可提供机械反馈,适用于许多应用。 可穿戴技术市场正在迅速增长,这得益于智能手机的大规模普及和高速互联网服务的扩张。
将精密电子产品植入被人们穿戴的服装或设备里就需要用到轻触开关这类小巧轻质的元件,这就为需要配置新颖视觉指示器或控制面板的可穿戴技术应用提供了设计上的可能性。
例如,在战术环境中穿着智能防弹衣的士兵或身上携带摄像头的护理人员可能会发现显示不需要的光线是不明智的。在这种情况下,轻触开关可为用户提供使用上的便利性和正确操作的物理指示。
TE 轻触开关的设计旨在为键盘等使用频率极高的应用提供极高的耐用性。
TE 制造商提供的轻触开关可广泛用于多种用途, 当与大量按键和致动器结合使用,它便化身为当今市场上最万能的开关之一。购买我们的轻触开关产品系列.