机械决策
选择 LVDT 时要考虑的主要因素之一是确定正确的机械接口。
铁芯可自由活动与铁芯导向型 LVDT 线性位移传感器都提供无限高的分辨率,每种类型都提供可以在严苛环境中工作的型号。 虽然铁芯可自由活动的 LVDT 价格较低并且具有许多规格范围,但其安装难度比铁芯导向型传感器大。铁芯导向型 LVDT 具有弹簧回弹式铁芯和气压式铁芯,安装更加简单,但价格更高,并且可选量程较少。除了这些差异外,有些应用更加适合铁芯可自由活动的 LVDT,而另一些可能会从铁芯导向型 LVDT 受益。
铁芯可自由活动的 LVDT
铁芯可自由活动的 LVDT 的活动元件是透磁性材料的独立管状电枢,称为铁芯,它可在线圈的中空孔内沿轴向自由移动,并通过机械方式耦合到需测量其位置的物体上。该孔通常足够大,能够在铁芯和孔之间提供很大的径向间隙,使其与线圈之间不会产生物理接触,可以实现无摩擦的测量,因此其机械寿命几乎无限长。
应用
铁芯可自由活动的 LVDT 具有出色的通用性,采用非接触式,坚固耐用;当使用正确的材料制造时,能够在严苛或不利的环境中保持长期的可靠性。无摩擦的操作意味着可重复性更强且分辨率更高。根据这些特性,LVDT 通常用于需要优先考虑拥有成本、安全性和高度可靠性的系统中,例如飞机襟翼指示、海底应用、高温蒸汽阀和发电厂设备。其他适合铁芯可自由活动的 LVDT 的应用包括:
- 测量物体以机械方式与参照面或物体(阀、液压缸、致动器、应变测试机器)耦合时
- 测量范围超过 4.00”
- 频率响应 >10 Hz(振动测量)
- 对精密材料或高弹性材料的关键测量,这些材料使测量物体能够以微小机械阻力直至毫无机械阻力的方式移动
铁芯导向型 LVDT
弹簧回弹式 LVDT 通常称为测量探头,它采用非接触式测量位移传感器(LVDT 或半桥),其中包括与以高精密线性滚珠轴承支撑的轴耦合在一起的弹簧回弹式可移动铁芯。大部分测量探头的最大测量范围均为 ±0.50 mm 至 ±50.0 mm(±0.020 in. 至 ±2.00 in.),分辨率达微米的分数级。当弹簧回弹式组件中内置了处理电路时,不需要外部电子设备,这使传感器在自动化设备中的机械安装更加简单且更具性价比。
应用
电子测量探头通常用于对制造的部件进行尺寸测量,是质量保证体系的重要组成部分。它适合那些测量物体不能以机械方式与参照物耦合的应用:
- 重工业中的测量:密封测量探头可以解决许多与在严苛环境中进行尺寸测量有关的问题。
- 高精密测量:高精密测量探头使用线性滚珠轴承组件,该组件精确安装在耐辐射和接地的非旋转探头轴上,以尽可能减小径向移动及侧面负载的影响。这使探头具有卓越的 0.000006 英寸 (0.15 μm) 的可重复性
- 装配线质量测量:建议对这些应用使用气动式/弹簧回弹式测量探头,因为它们通过伸缩来进行测量,使产品在装配线上移动时不会损坏探头。
- 板材的平面度测量
- 被测量物体潜在的轴交叉移动:例如,对旋转部件进行圆度测量
- 厚度测量
弹簧回弹式 LVDT - 自动化
GHSAR 750 弹簧回弹式 LVDT 在包括气缸盖制造和测试在内的各种应用中提供准确的位置测量。