HTAT 热缩管:半柔性双壁防潮热缩管。
半柔性热缩管,内衬涂有可熔化粘合剂,设计用于在高温下为各种基质提供防潮封装。
概述
由交联辐射聚烯烃材料制成,内壁在加热时会熔化,通过外壁收缩而被迫挤入间隙,而在冷却时,基材会被坚韧、防潮的屏障包裹。
工作温度范围从 –55 °C 至 +125 °C,标配高收缩率,这意味着这款热缩管可为各种不同尺寸的不规则形状提供卓越的环境保护。护套阻燃,可减少火焰扩散。
特色
- 4:1 收缩比
- 工作温度范围从 -55°C 至 +125°C
- 最低收缩温度:+80°C
- 最低完全收缩温度:+110°C
- 阻燃
- 符合 RoHS/ELV
优势
- 薄型机械保护、应力消除和密封
- 将各种不同数量/规格尺寸的电线密封到同一个连接器外壳中
- 使用简单的热缩工艺设备轻松安装
- 半柔性双壁防潮热缩管
- 高强度粘合
- 可密封各种直径的连接器
应用
- 设计用于在高温下为各种基质提供环境密封
- 可与粘合剂型材结合使用