定向丝

定向线是一种扁平片材,由实心硅胶和嵌入其中且垂直于其表面的蒙乃尔或铝金属丝构成。由于该材料在实心硅胶中的导线密度最高为每平方厘米 140 根,因此可实现出色的 RFI/EMI/EMP 屏蔽性能,当夹在两个金属表面之间时,可实现环境密封和 RFI/EMI 密封。这些电线进行了压接以促进压缩,并经过化学粘合来确保其保持力。

定向线

特性和优点

  • 包含数千根穿过片材的蒙乃尔电线或铝导线。
  • 可通过单个垫片实现 RFI/EMI/EMP 和环境密封的出色解决方案。
  • 可配有压缩限制止动器或套圈。
  • 非常适合用作检修面板、密封件、连接器垫圈等。
  • 出色的一致性可支持不均匀的表面。
  • 便于组装的自粘式背衬

Kemtron Ltd., 现已成为 TE Connectivity 扩展产品组合的一部分

联系信息

英国

电话:+44 (0) 1376 348115

电子邮件地址:info.braintree@te.com

 

法国

电话:+ 33 (0) 160778316

电子邮件地址:info.braintree@te.com

 

德国

电话:+44 (0) 1376348115

电子邮件地址:info.braintree@te.com

 

欧洲其他地区

电话:+44 (0) 1376348115 

电子邮件地址:info.braintree@te.com

 

亚洲

电话:+44 (0) 1376348115

电子邮件地址:info.braintree@te.com

 

 

工程师们协作开发可持续项目的技术系统。

索取要在设计中测试的免费 EMI 屏蔽产品组合样品

材料类型和尺寸

部件号 材料 最小厚度
片材宽度
最大片材长度
410 实心硅胶中嵌入蒙乃尔电线
0.8mm
255mm(+0/-5)
1000mm
420 实心硅胶中嵌入铝线 0.8mm 255mm(+0/-5) 1000mm
450 实心氟硅橡胶中
嵌入蒙乃尔电线
0.8mm 150mm(+0/-5) 1000mm
460 实心氟硅橡胶中
嵌入铝线
0.8mm 150mm(+0/-5) 1000mm
470 柔软实心硅胶中
嵌入蒙乃尔电线
0.8mm 255mm(+0/-5) 1000mm
480 柔软实心硅胶中
嵌入铝线
0.8mm 255mm(+0/-5) 1000mm