根据您的应用优化调整的滤波
定制的解决方案可适应独特的机械要求,并提供我们的标准产品未涵盖的滤波功能。除了我们完整的标准 EMI/RFI 滤波解决方案目录,TE 还提供全方位的工程服务和专为独特应用设计的定制产品。
自从 50 多年前引入第一个目录滤波器产品线以来,Corcom 滤波器已经与 EMI/RFI 滤波技术同义。 今天,TE 依然通过测试和评估适用于各个行业的应用特定解决方案,追求最新的 EMI/RFI 滤波器设计。除了我们完整的标准 EMI/RFI 滤波解决方案目录,TE 还提供全方位的工程服务和专为独特应用设计的定制产品。TE 的设计和测试设施遍布全球,非常适合设计满足各种独特应用需求的 EMI/RFI 解决方案。确保您已连接的设备符合 EMI/RFI 标准是我们的专长。TE Connectivity 的 Corcom 滤波器让每条连接都尽善尽美。
定制滤波器
益处
- 针对独特应用优化成本和性能
- 适合独特的机械尺寸、安装和/或连接要求
- 确保整个系统符合 EMI/RFI 要求
- 在特定频率或范围内应用 EMI/RFI 滤波
工程服务和 EMI 测试
我们提供的全套服务中的一部分
电子内容的增加以及严格的法规遵从要求致使在资格测试实验室所花的时间增加。产品在这些“测试实验室”将经过多项资格测试,其中包括传导辐射、电快速瞬变脉冲群和谐波内容。不符合相关标准将会导致推迟上市时间和重新设计产品,从而丧失收入和市场份额,并增加花在测试实验室的时间。
TE Connectivity 可以通过在新产品的测试和资格评估过程中避开一些潜在的陷阱来提供帮助。我们提供针对现有法规标准进行免费测试的服务。我们的目的是实现高标准的精确度,并可以帮助识别潜在问题。我们不是认证机构,我们的测试实验室不是具备资质的测试实验室;不过,我们按照同样的标准进行测试并让产品经过与任何认证实验室同样严格的测试。此外,如果某个产品未能符合传导辐射、电快速瞬变脉冲群和/或谐波内容标准,我们的工程师将会推荐解决方案,并为您提供设计方面的帮助。
明显的优势
机构测试保证
TE 测试服务可以让您充满自信,产品通过了我们的内部测试,将能以更短的时间和更低的成本通过认证测试室的机构测试。
TE 具有两个 Corcom 滤波器测试场所:
- 美国伊利诺伊州曼德莱恩(总部和设计中心)
- 德国奥托布伦(地区办事处和设计中心)
请与离您最近的 TE Corcom 产品销售代表联系以了解详细信息。