接线块组
TE 的通用端接系统包含一个仅由标准 SAE-AS 39029/22 插座触点进行互连的导线和组件系统。
旨在适应各种模块。 接线设计有一个汇流条,以容纳插座 AS39029 触点。这些通用端接系统专为适应各种能够轻松扣入扣出导轨的模块而设计,以满足所有类型的汇流和分散元器件需求。这些通用端接系统旨在于所有类型的流体浸没环境(包括航空航天环境)中运行。
优势
- 可轻松装配
- 耐流体压接端子,尺寸为 22、20、16 和 12
- 工作温度范围是 -65°C 到 200°C
特性
- 防腐蚀
- 环境密封
- 轻量型复合式设计
- 专为在军事或航空航天环境中的所有液体中工作而设计
技术信息
- SAE AS81714 Mil
- 绝缘电阻:最小 5000 兆欧姆 (25°C)
- 单独的导线密封
- 可插入且可拆卸接头